Fonction

Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

Références

Fusibles industriels gM BS88 est disponible en X versions

Article Calibre Tension nominale Taille fusible Type Indication de la fusion du fusible Select
6A1M0025 20..25 415 VAC A1 gM without striker
6A1M0032 20..32 415 VAC A1 gM without striker
6F1M0025 20..25 415 VAC F1 gM without striker
6F1M0032 20..32 415 VAC F1 gM without striker
6A1M0040 32..40 415 VAC A1 gM without striker
6A1M0050 32..50 415 VAC A1 gM without striker
6A1M0063 32..63 415 VAC A1 gM without striker
6F1M0036 32..36 415 VAC F1 gM without striker
6F1M0040 32..40 415 VAC F1 gM without striker
6F1M0050 32..50 415 VAC F1 gM without striker
6A2M0040 32..40 500 VAC A2 gM without striker
6A2M0050 32..50 500 VAC A2 gM without striker
6A2M0063 32..63 500 VAC A2 gM without striker
6F1M0063 63..80 415 VAC F1 gM without striker
6F2M0100 63..100 415 VAC F2 gM without striker
6F2M0080 63..80 415 VAC F2 gM without striker
6A3M0100 63..100 500 VAC A3 gM without striker
6A3M0080 63..80 500 VAC A3 gM without striker
6A3M0125 100..125 415 VAC A3 gM without striker
6A4M0125 100..125 415 VAC A4 gM without striker
6A4M0160 100..160 415 VAC A4 gM without striker
6A4M0200 100..200 415 VAC A4 gM without striker
6B1M0125 100..125 415 VAC B1 gM without striker
6B1M0160 100..160 415 VAC B1 gM without striker
6B1M0200 100..200 415 VAC B1 gM without striker
6A4M0250 200..250 415 VAC A4 gM without striker
6A4M0315 200..315 415 VAC A4 gM without striker
6B2M0250 200..250 415 VAC B2 gM without striker
6B2M0315 200..315 415 VAC B2 gM without striker
6B3M0400 315..400 415 VAC B3 gM without striker
6B4M0500 400..500 415 VAC B4 gM without striker
6C1M0500 400..500 550 VAC C1 gM without striker

Avantages

Haut niveau de performance

- Haut pouvoir de coupure 120 kA à 500 V, 80 kA à 690 V.
- Haut pouvoir de limitation des courts-circuits.
- Sélectivité simple et fiable.

Fiabilité élevée

Protection absolue dans le temps garantie par la simplicité de fabrication et de fonctionnement (effet Joule).

Sécurité

L’énergie dégagée lors de l’élimination du défaut reste confinée dans le corps du fusible.

Assistance

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.