Fonction

Les ATyS g sont des inverseurs de sources automatiques tripolaires et tétrapolaires, à coupure pleinement apparente. En plus de toutes les fonctions de l'ATyS r, ils intègrent des fonctions dédiées aux applications réseau/réseau et réseau/groupe électrogène.
Ils assurent le contrôle et les commutations en charge de deux sources d'alimentation, en mode automatique, selon les paramètres configurés à l'aide des potentiomètres et des DIP switchs. L'ATyS g peut être surveillé à distance grâce au module de communication RS485 disponible en option.
Ils sont destinés à être utilisés dans les systèmes de puissance basse tension avec brève interruption autorisée de l'alimentation de la charge pendant le transfert.

Conformité aux normes

IEC 60947-6-1
IEC 60947-3
GB/T 14048.11

Références

ATyS g est disponible en X versions

Article Calibre Nombre de pôles Taille du boitier Type de commande Type Select
95533012 125 3 B3 Automatic programmable for GENSET Class PC
95534012 125 4 B3 Automatic programmable for GENSET Class PC
95533016 160 3 B3 Automatic programmable for GENSET Class PC
95534016 160 4 B3 Automatic programmable for GENSET Class PC
95533020 200 3 B3 Automatic programmable for GENSET Class PC
95534020 200 4 B3 Automatic programmable for GENSET Class PC
95533025 250 3 B4 Automatic programmable for GENSET Class PC
95534025 250 4 B4 Automatic programmable for GENSET Class PC
95533031 315 3 B4 Automatic programmable for GENSET Class PC
95534031 315 4 B4 Automatic programmable for GENSET Class PC
95533040 400 3 B4 Automatic programmable for GENSET Class PC
95534040 400 4 B4 Automatic programmable for GENSET Class PC
95533050 500 3 B5 Automatic programmable for GENSET Class PC
95534050 500 4 B5 Automatic programmable for GENSET Class PC
95533063 630 3 B5 Automatic programmable for GENSET Class PC
95534063 630 4 B5 Automatic programmable for GENSET Class PC
95533080 800 3 B6 Automatic programmable for GENSET Class PC
95534080 800 4 B6 Automatic programmable for GENSET Class PC
95533100 1000 3 B6 Automatic programmable for GENSET Class PC
95534100 1000 4 B6 Automatic programmable for GENSET Class PC
95533120 1250 3 B6 Automatic programmable for GENSET Class PC
95534120 1250 4 B6 Automatic programmable for GENSET Class PC
95533160 1600 3 B7 Automatic programmable for GENSET Class PC
95534160 1600 4 B7 Automatic programmable for GENSET Class PC
95533200 2000 3 B8 Automatic programmable for GENSET Class PC
95534200 2000 4 B8 Automatic programmable for GENSET Class PC
95533250 2500 3 B8 Automatic programmable for GENSET Class PC
95534250 2500 4 B8 Automatic programmable for GENSET Class PC
95533320 3200 3 B8 Automatic programmable for GENSET Class PC
95534320 3200 4 B8 Automatic programmable for GENSET Class PC

Avantages

Mise en service rapide

Les inverseurs ATyS g permettent un réel gain de temps lors de leur mise en service (2 à 3 minutes suffisent). En effet, n'ayant que quatre potentiomètres et quatre commutateurs DIP, un simple tournevis suffit à la configuration des paramètres.
Pour plus de simplicité, ils proposent également une fonction d'autoconfiguration, qui permet un réglage automatique des tension et fréquence nominales.

Un produit dédié aux applications réseau/réseau et réseau/groupe électrogène

Le contrôleur intégré de l'ATyS g propose, en plus du contrôle de la tension et de la fréquence des deux sources, des fonctions spécifiques à ces applications (démarrage du groupe électrogène, test en charge, test hors charge, ...)
pour les réseaux triphasés et monophasés.
Le groupe doit être connecté sur le boîtier coupure II, à l'arrière.

Communication RS485

Un module de communication RS485 optionnel (réf. 4825 0092) peut être installé sur le contrôleur AtyS g.
Il permet la télésurveillance des sources d'alimentation disponibles et de leurs paramètres, des temporisations ainsi que l'affichage de l'état et de la configuration du produit.
La vitesse de communication est de 38400 bauds maximum.

Relais « Watchdog » de disponibilité du produit

Les produits ATyS g sont équipés d'un relais Watchdog, qui effectue une surveillance constante de votre produit, sécurisant ainsi votre installation.
Ce relais vous informe à tout moment de la disponibilité de votre produit pour savoir si celui-ci est en état de fonctionnement et prêt à effectuer une inversion de sources.

Contacts auxiliaires intégrés

Les ATyS g permettent, dans le cadre de la surveillance du produit, de transmettre les informations relatives à leur position. Cela est possible grâce à l'intégration en standard d'un contact auxiliaire par position.

Plage d'alimentation étendue

Les produits ATyS g offrent une grande souplesse d'alimentation étendue de 208 à 277 VAC ± 20 %.

Plus robuste

L'ensemble de la gamme ATyS comporte des pattes de montage en métal destinées à renforcer la robustesse générale des inverseurs. Elles permettent également de monter plus facilement les inverseurs sur platine en les accrochant sur les vis pré-assemblées.

Documentation

Assistance

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.