Fonction

Les coffrets ATyS bypass Double Line assurent la commutation automatique vers la source disponible en cas de défaillance du réseau électrique. Ainsi, ils permettent la continuité de l'alimentation, la sécurité des personnes et des charges critiques comme les sprinklers, les monte-charges, les pompes à eau…
De plus, ils garantissent la continuité de service durant les opérations d'inspection, de maintenance et de test ainsi qu'une isolation complète de l'inverseur de source automatique pour une intervention sécurisée, sans interruption de la charge.
La version Double Line de l'ATyS Bypass permet une dérivation sur la source prioritaire ou de secours.

Conformité aux normes

IEC 61439-2
IEC 60947-6-1
IEC 60947-3
BS 60947-6-1
BS 9999:2017
BS 8519:2020

Avantages

Bypass - Zéro coupure

En complément de sa fonction principale de commutation, les ATyS Bypass permettent d'isoler complètement l’ATS pour garantir une continuité de service durant les opérations d'inspection, de maintenance et de tests, et ce, sans coupure de la charge, le tout en toute sécurité.

Solution certifiée 100% constructeur

L'ATyS Bypass est une solution fiable, sécurisée et certifiée par un organisme tiers indépendant LOVAG/ASEFA selon la norme IEC 61439-2. Les produits Socomec qui la composent sont reconnus pour leur robustesse et performance répondant aux normes IEC 60947-3 et IEC 60947-6-1.

Surveillance 24H/7J

L’application Solive* est accessible avec cette solution et permet aux utilisateurs de surveiller leur équipement en temps réel et de planifier sa maintenance. Cette application indique automatiquement le dernier état en date de tous vos équipements, affiche les alarmes et envoie, en temps réel, des notifications en cas d’événements imprévus.
*Accessible via une option.

Solution sur-mesure

Les coffrets ATyS sont adaptables selon vos spécifications. De nombreuses options sont disponibles pour répondre aux différents besoins (type de raccordement, barres étamées, synoptique de surveillance, mesures…).

Applications

  • Centre de données – Disponibilité du refroidissement de précision
  • Centre de données – Disponibilité des infrastructures de télécommunications
  • Santé – Alimentation électrique sécurisée pour les salles d'opération
  • Bâtiment – Disponibilité des équipements de sécurité incendie
  • PDF
    ATyS Bypass Inverseurs de sources sans coupure
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS Bypass - Automatic transfer switch without interruption
    Sélectionner
  • PDF
    Enclosed Transfer Switches ATyS Bypass
    Sélectionner
  • ATyS Bypass - Inverseur de sources avec bypass sous coffret - CCTP
  • ATyS Bypass - Enclosed automatic transfer switch with bypass- Tender Specifications
  • PDF
    Enclosed transfer switches
    Sélectionner
  • PDF
    Coffrets de commutation
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS Bypass Double Line
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS m Bypass Double Line_PEP
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS Enclosure_UE declaration
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS Bypass enclosed_UK declaration
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS Bypass - Inverseurs de sources sans coupure
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS Bypass Solution 1600A double line_PEP
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.