Points forts
Fonction
Les supports de barres isolants assurent le montage et la fixation du jeu de barres dans un tableau et le maintien du jeu de barres pendant un court-circuit.
Conformité aux normes
IEC 61439-1
IEC 60865-1
Références
Composant de support de barre SB C 10 est disponible en X versions
Article | Section | Nombre de pôles | Tension nominale | Distance du support de barres | Select |
---|---|---|---|---|---|
50242500 | 1x10 | 4 | 1000 VAC | 65 | |
50246400 | 1x10 - 2x10 | 3 | 800 VAC | 75, 90 | |
50246700 | 1x10 - 2x10 | 4 | 1000 Vac | 65 | |
50246600 | 1x10 - 2x10 | 4 | 1000 Vac | 90 | |
50244500 | 1x6,35 | 4 | 1000 VAC | 60 | |
50241500 | 1x6,35 | 4 | 1000 VAC | 65 | |
50246300 | 2x5 - 1x10 | 3 | 800 VAC | 75 | |
50246500 | 2x5 - 1x10 | 4 | 800 VAC | 60, 65 |
Avantages
Capacités de tenue aux courants élevés
Le support de barres multipolaire en montage de chant SB C 10 est adapté aux applications de tableau de commande réseau dans lesquelles un courant admissible élevé est requis. De plus, le SB C 10 a une haute tenue en termes de niveau de court-circuit grâce à sa structure mécanique et à sa conception qui permet une haute résistance aux efforts électromécaniques.
Installation facile
Avec son montage de chant, le SB C 10 peut être installé dans les tableaux de commande basse tension pour l’utilisation de barres réseau et/ou de distribution en position horizontale ou verticale. Sa dimension standard d’installation permet de l’intégrer dans pratiquement tous les systèmes BT du marché.
Intégration dans le logiciel
Mechanical Systems (Systèmes Mécaniques) est un logiciel qui permet de dimensionner un jeu de barres. Il détermine la configuration du jeu de barres, y compris la section des barres et la distance entre les supports, en fonction des caractéristiques électriques du tableau souhaitées conformément aux règles de la norme IEC 61439-1. Il fonctionne sous Windows.