Points forts
Fonction
Les ATyS t M sont des inverseurs de sources modulaires automatiques à coupure pleinement apparente. Les ATyS t M sont des appareils 4 pôles (triphasés).
Ils comportent toutes les fonctions présentes dans l'ATyS d M en intégrant de plus un contrôleur leur permettant des fonctionnalités automatiques dédiées aux applications réseau/réseau. Ils sont destinés à être utilisés dans les systèmes de puissance basse tension avec coupure temporisée de l'alimentation de la charge durant le transfert.
Conformité aux normes
IEC 60947-6-1
IEC 60947-3
GB 14048.11
Références
ATyS t M est disponible en X versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Type | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93444004 | 40 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | ATSE | |
| 93444006 | 63 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | ATSE | |
| 93444008 | 80 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | ATSE | |
| 93444010 | 100 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | ATSE | |
| 93444012 | 125 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | ATSE | |
| 93444016 | 160 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | ATSE |
Avantages
Mise en service rapide
Les inverseurs de sources ATyS t M permettent un réel gain de temps lors de leur mise en service (2 à 3 minutes suffisent). En effet,
n'ayant qu'un seul potentiomètre et quatre DIP switchs, un simple tournevis suffit à la configuration des paramètres.
Dédié aux applications réseau/réseau triphasées
Le contrôleur intégré de l'ATyS t M a été conçu pour proposer toutes les fonctions nécessaires pour ces applications (fonctionnement avec ou sans priorité, choix de source prioritaire), en plus du contrôle de la tension et de la fréquence des deux sources pour les réseaux triphasés.
Programmation sécurisée
Afin de garantir au mieux la programmation du produit et d’éviter toute modification non intentionnelle, un capot de protection plombable est disponible en tant qu’accessoire.
Utilisation sécurisée
Les ATyS t M ont un double interverrouillage mécanique et électrique pour une sécurité maximale. De plus, ils proposent un sectionnement par coupure pleinement apparente avec deux indicateurs mécaniques de position pour une sécurité accrue.
Rapidité de transfert
Les ATyS t M sont basés sur une technologie à bobines et des contacts rotatifs, ainsi la durée de noir électrique est extrêmement faible (< 90 ms).
Performances électriques supérieures
Les ATyS t M répondent à la norme IEC 60947-6-1 dédiée aux inverseurs de sources. Leurs propriétés AC-33B de jusqu'à 125 A signifient que vous pouvez utiliser le même produit pour les charges moteurs résistives et inductives.
Insensible aux fluctuations de tension
L'alimentation des ATyS t M n'est active que durant le transfert. Étant donné que le produit est basé sur des positions stables, il n'est pas affecté par les fluctuations de tension du réseau.