Fonction

Les ATyS p sont des inverseurs de sources automatiques tripolaires et tétrapolaires, à coupure pleinement apparente. En plus de toutes les fonctions des ATyS t et g, ils intègrent des fonctions destinées à la gestion de l'énergie et des fonctions de communication.
Ils assurent le contrôle et les commutations en charge de deux sources d'alimentation, en mode automatique, selon les paramètres configurés via un écran LCD ou par la communication.
Ils sont destinés à être utilisés dans les systèmes de puissance basse tension avec brève interruption autorisée de l'alimentation de la charge pendant le transfert.

Conformité aux normes

IEC 60947-6-1
IEC 60947-3
GB/T 14048.11

Références

ATyS p est disponible en 30 versions

Article Calibre [A] Nombre de pôles Taille du boitier Type de commande Type Select
95733012 125 3 B3 Automatic fully programmable Class PC
95734012 125 4 B3 Automatic fully programmable Class PC
95733016 160 3 B3 Automatic fully programmable Class PC
95734016 160 4 B3 Automatic fully programmable Class PC
95733020 200 3 B3 Automatic fully programmable Class PC
95734020 200 4 B3 Automatic fully programmable Class PC
95733025 250 3 B4 Automatic fully programmable Class PC
95734025 250 4 B4 Automatic fully programmable Class PC
95733031 315 3 B4 Automatic fully programmable Class PC
95734031 315 4 B4 Automatic fully programmable Class PC
95733040 400 3 B4 Automatic fully programmable Class PC
95734040 400 4 B4 Automatic fully programmable Class PC
95733050 500 3 B5 Automatic fully programmable Class PC
95734050 500 4 B5 Automatic fully programmable Class PC
95733063 630 3 B5 Automatic fully programmable Class PC
95734063 630 4 B5 Automatic fully programmable Class PC
95733080 800 3 B6 Automatic fully programmable Class PC
95734080 800 4 B6 Automatic fully programmable Class PC
95733100 1000 3 B6 Automatic fully programmable Class PC
95734100 1000 4 B6 Automatic fully programmable Class PC
95733120 1250 3 B6 Automatic fully programmable Class PC
95734120 1250 4 B6 Automatic fully programmable Class PC
95733160 1600 3 B7 Automatic fully programmable Class PC
95734160 1600 4 B7 Automatic fully programmable Class PC
95733200 2000 3 B8 Automatic fully programmable Class PC
95734200 2000 4 B8 Automatic fully programmable Class PC
95733250 2500 3 B8 Automatic fully programmable Class PC
95734250 2500 4 B8 Automatic fully programmable Class PC
95733320 3200 3 B8 Automatic fully programmable Class PC
95734320 3200 4 B8 Automatic fully programmable Class PC

Avantages

Enregistrement des événements

Les ATyS p permettent une réelle surveillance de votre installation, grâce à un enregistrement horodaté des événements.
Ceux-ci peuvent être récupérés et lus via la communication.

Modules de communication RS845 optionnels

Les ATyS p proposent des fonctionnalités de communication par l'ajout des modules optionnels tels que le module RS485 pour la communication Modbus ou le module Ethernet, qui intègre un Webserver.

Logiciel de configuration

Un logiciel (Easyconfig) est disponible pour configurer simplement les paramètres des ATyS p, sauvegarder la configuration mise en place et la reporter sur d'autres unités.

Mesures de puissance

Les ATyS p sont particulièrement adaptés à la surveillance et la gestion de l'énergie.
En plus des fonctions intégrées de mesure des puissances et des énergies (avec une précision de 2%), des entrées-sorties programmables permettent de piloter un délestage en fonction d'un niveau de charge ou d'une tarification.

Démarrage périodique programmé du groupe

Les ATyS p offrent des fonctionnalités complémentaires en termes de maintenance. En effet, ils proposent la fonction de démarrage programmé du groupe électrogène, afin de configurer les dates de démarrage ainsi que les durées de fonctionnement.

Plus robuste

La conception de l'ensemble de la gamme ATyS a été actualisée et comporte maintenant des montants métalliques destinés à renforcer la robustesse générale des inverseurs.
Elle permet également de monter plus facilement les inverseurs sans problème sur une plaque arrière dotée de vis pré-assemblées.

Sécurité et fiabilité

Les ATyS p offrent un double interverrouillage mécanique et électrique pour une sécurité maximale. La position 0 assure le sectionnement de sécurité et permet le verrouillage du TSE conformément à IEC 60947-3. Parallèlement à des performances électriques accrues, l'ATyS p se distingue par un haut niveau de sécurité tout au long du cycle de vie de l'installation.

Applications

  • Centre de données – Disponibilité du refroidissement de précision
  • Centre de données – Alimentation électrique par busway et dérivation
  • Centre de données – Disponibilité des infrastructures de télécommunications
  • Centre de données – Disponibilité de l'infrastructure périphérique
  • Santé – Alimentation électrique sécurisée pour les salles d'opération
  • Industrie – Disponibilité des processus industriels
  • Bâtiment – Disponibilité des équipements de sécurité incendie
  • Bâtiment – Stockage d'énergie derrière le compteur
  • Bâtiment – Disponibilité de l'infrastructure informatique

Données environnementales

Avantages développement durable Inclut l’Eco Mode pour une réduction de la consommation d’énergie du produit.
Pièces remplaçables sur site pour une durée de vie supérieure du produit.
Conformité développement durable Conformité REACH - déclaration disponible sur demande
Conformité RoHS
PEP ecopassport® disponible
eco design Socomec
Concevoir de manière responsable pour offrir une valeur ajoutée à long terme.

« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »

Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC

  • ATYS P - Automatic transfer switches
  • PDF
    ATYS p - Inverseurs de sources automatiques
    Sélectionner
  • PDF
    ATYS - Transfer Switching Equipment from 125 to 3200 A
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS p 800 A - 3200 A - Inverseur de sources motorisé
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS p 800 A - 3200 A - Motorised Source Changeover Switch
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS p 125 A - 630 A - Motorised Source Changeover Switch
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS p 125 A - 630 A - Inverseur de sources motorisé
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS p - Automatic Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS p - Inverseurs de sources automatiques
    Sélectionner
  • ATyS p
  • ATyS p MASTERFORMAT - Tender Specifications
  • PDF
    Inspection contracts for ATyS Automatic Transfer Switch
    Sélectionner
  • PDF
    Services uniques Visite d’inspection pour l’inverseur de sources automatique ATyS
    Sélectionner
  • PDF
    Contrats d’inspection pour inverseur de source automatique ATyS
    Sélectionner
  • PDF
    Single services inspection visit for ATyS Automatic Transfer Switch
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS p Automatic Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS - Inverseurs de sources de 125 à 3200 A
    Sélectionner
  • HTML
    ATyS p - Automatic transfer switching equipment
    Sélectionner
  • PDF
    ATYS-p - Automatic Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    Remotely operated and Automatic Transfer Switching Equipment Atys
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.