Points forts
Fonction
Les fusibles industriels assurent la protection des installations et des personnes contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension.
Conformité aux normes
IEC 60269-1
IEC 60269-2
Références
Cylindrical fuses (NF) - aM type est disponible dans 50 versions
Avantages
Haut niveau de performance
- Haut pouvoir de coupure assigné 120 kA sous 400/500 V, 80 kA sous 690 V.
- Haut pouvoir de limitation des courts-circuits.
- Sélectivité simple et fiable.
Fiabilité élevée
- Protection absolue dans le temps garantie par la simplicité de fabrication et de fonctionnement (effet joule).
- Pas de détérioration des caractéristiques du fusible dans le temps.
Sécurité renforcée
L’énergie dégagée lors de l’élimination du défaut (fusion du fusible) reste confinée dans le corps du fusible (aucun dégazage).