Fonction

Le DIRIS Q800 est un analyseur de réseau multifonctions destiné à tous les projets d’efficacité énergétique. Il participe activement à garantir une continuité d’exploitation et l’optimisation de l’installation électrique. Ainsi il permet :
- D’améliorer le rendement de l’installation.
- De diminuer les pertes de production.
- D’optimiser les coûts d’exploitation.
- De réduire les coûts de maintenance.
Pour atteindre ces objectifs, le DIRIS Q800 assure les fonctions de :
- Mesure des grandeurs électriques et d’états(contacts auxiliaires).
- Analyse de la qualité de l’énergie selon laclasse A IEC 61000-4-30:2015 Ed.3.
- Mesure du courant différentiel.
- Synchronisation GPS.
- Envoi d’un email en cas d’alarme.

Conformité aux normes

IEC 61000-4-30:2015 Éd.3 classe A
IEC 62586-1
IEC 62586-2
IEC 62053-22
IEC 62053-24
EN 50160

Références

DIRIS Q800 est disponible en X versions

Article Modèle Select
48260100 Q800

Avantages

Grand écran tactile couleur

L’écran 192 x 144 mm est tactile et en couleur. Son fonctionnement permet une utilisation facilitée de l’analyseur et une navigation intuitive.

Conformité normative

De par sa conformité aux normes IEC 61000-4-30:2015 Ed.3 Classe A pour l’ensemble des paramètres électriques et IEC 62586-2, vous avez l'assurance d'un produit certifié et haut de gamme.

Communications multiples

Le DIRIS Q800 peut être intégré dans tout type d’infrastructure de communication grâce à ses nombreuses possibilités de communication :
- 1 port Ethernet arrière pour câblage permanent.
- 1 port Ethernet en face avant pour diagnostic local.
- 1 port Wifi.
- 1 port RS485.
- 1 port USB.
- Synchronisation GPS.
- Webserver intégré.
- Protocoles : HTTP, HTTPS, FTP, NTP, MODBUS, PQDIF, SMTP.

Services associés

Près de 400 experts Socomec, assistés par 250 ingénieurs et techniciens de notre réseau, apportent les solutions à vos besoins spécifiques pour garantir le fonctionnement optimal de votre équipement.

Mise en service

Socomec assure la mise en service optimale de vos installations, avec contrôle, certification et support expert, en présentiel ou à distance

En savoir plus

Formation

Gagnez en autonomie, performance et confiance avec nos formations certifiées

En savoir plus
  • PDF
    Mise en service pour analyseur de réseaux DIRIS Q800
    Sélectionner
  • PDF
    Formation client à l’analyseur de réseau DIRIS Q800
    Sélectionner
  • PDF
    SoData - Service de mise à disposition de données brutes issues de produits connectés Socomec sur le cloud
    Sélectionner
  • PDF
    Commissioning for DIRIS Q800 network analyser
    Sélectionner
  • PDF
    Customer training on DIRIS Q800 network analyser
    Sélectionner
  • PDF
    SoData - Service provisioning raw data from connected Socomec products on the cloud
    Sélectionner
  • DIRIS Q800 - Short Version - Tender Specification
  • DIRIS Q800-Version Courte - CCTP
  • PDF
    DIRIS Q800 - Network analyser to monitor the power quality of your electrical installation
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Q800 - Analyseur de réseau électrique pour le contrôle de la qualité de votre énergie
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Q800 - Analyseur de réseaux
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Q800 - Electrical network analyser
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Q800_UE declaration
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Q800_UK declaration
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.