Fonction
Les commutateurs d’ampèremètres assurent la commutation de phases d’un circuit triphasé pour mesure de tension ou de courant.
Ils sont présentés en deux boîtiers différents :
- à fixation par vis,
- à fixation centrale.
Références
Commutateurs d’ampèremètres est disponible en X versions
Article | Type | Modèle | Select |
---|---|---|---|
192K0022 | vis/screw | 4 positions ampmeter | |
192K0023 | vis/screw | 4 positions ampmeter | |
192K1022 | Central | 4 positions ampmeter | |
192K1023 | Central | 4 positions ampmeter |
Avantages
Optimisation des indicateurs
L'utilisation d'un commutateur d'ampèremètres permet d'utiliser un seul indicateur analogique, pour mesurer jusqu'à 4 courants différents.
Différentes fixations
Disponible en fixation par vis, ou fixation centrale.
Adapté à tout type de mesure
Adapté pour des TC 1 et 5A.