Points forts
Fonction
Les voltmètres magnéto-électriques assurent la mesure de tension continue de tout circuit électrique.
Ils s’encastrent en façade d’armoires, coffrets ou autres équipements.
Conformité aux normes
IEC 60051-1
IEC 60414
NF EN 60051-1
DIN 43780
NF C 42-010
VDE 0410
BS 5448
BS 89
Références
DC analogue voltmeters est disponible dans 19 versions
| Article | Type | Tension nominale | Valeur échelle normale | Select |
|---|---|---|---|---|
| 192G5012 | D48x48 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G5013 | D48x48 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5014 | D48x48 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5015 | D48x48 | 0..100 VDC | 90° | |
| 192G5016 | D48x48 | 0..150 VDC | 90° | |
| 192G5112 | D72x72 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G5113 | D72x72 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5114 | D72x72 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5116 | D72x72 | 0..150 VDC | 90° | |
| 192G5117 | D72x72 | 0..250 VDC | 90° | |
| 192G5120 | D72x72 | 0..500 VDC | 90° | |
| 192G5213 | D96x96 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5214 | D96x96 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5215 | D96x96 | 0..100 VDC | 90° | |
| 192G5216 | D96x96 | 0..150 VDC | 90° | |
| 192G5220 | D96x96 | 0..500 VDC | 90° | |
| 192G6112 | R72x72 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G6113 | R72x72 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G6119 | R72x72 | 0..400 VDC | 90° |
Avantages
Large gamme
La large gamme permet de choisir différents types de boitiers, différentes tailles, différents calibres pour s'adapter à votre besoin.
Fabriqué en Europe
Produit fabriqué en Europe pour un niveau élevé de qualité et de finition.
Nombreux accessoires
De nombreux accessoires sont disponibles pour customiser votre appareil : capot de protection, échelle interchangeable, vitre de protection, joint d'étanchéité.