Fonction

Les compteurs horaires assurent la totalisation de temps de fonctionnement de machines ou d’appareillage électrique

Références

Compteurs horaires DIN est disponible en X versions

Avantages

Différents niveaux d'alimentation

- 80 à 220 VDC - 24 VAC - 48 VAC.
- 115 VAC - 230 VAC - 400 VAC.

Faible consommation

Ce produit fonctionne avec 3 VA, afin d'optimiser votre coût énergétique et votre empreinte carbone.

Robuste

Adapté à des environnements sévères : -25 à +40°C, 85% d'humidité.

Documentation

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.