Fonction

Les compteurs horaires assurent la totalisation de temps de fonctionnement de machines ou d’appareillage électrique

Références

Modular time counters est disponible en 3 versions

Article Type Fréquence nominale Alimentation auxiliaire Select
192Q5000 Modular 50 230 VAC
192Q5001 Modular 50 24 VAC
192Q5002 Modular 10..27 VDC

Avantages

Différents niveaux d'alimentation

10-27VDC, 24VAC, 230VAC pour s'adapter simplement dans votre installation.

Faible consommation

Ce produit fonctionne avec 3 VA, afin d'optimiser votre coût énergétique et votre empreinte carbone.

Robuste

Adapté à des environnements sévères : -25 à +40°C, 85% d'humidité.

  • PDF
    Timers - Indicators and transducers
    Sélectionner
  • PDF
    Compteurs horaires - Indicateurs et transducteurs
    Sélectionner
  • PDF
    Indicateurs et transducteurs
    Sélectionner
  • PDF
    Indicators and transducers
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.