Points forts
Fonction
Les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l’appareil associé. Ils sont dotés en standard de cache-bornes amovibles et de doubles bornes permettant de court-circuiter le secondaire sans risque.
Ils se fixent par deux pattes métalliques à visser, ou certains, par une fixation sur rail DIN enclipsable. Les connexions se font par vis ou par cosses fast-on.
Conformité aux normes
- IEC 61869-2
IEC 61439-1
Références
TCB 26-40 current transformers is available in 11 versions
| Article | Modèle | Ouverture | Calibre [A] | Courant nominal secondaire | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 192T3210 | TCB 26-40 | 40x12 - Diam.26 | 100 | 5 | |
| 192T3212 | TCB 26-40 | 40x12 - Diam.26 | 125 | 5 | |
| 192T3215 | TCB 26-40 | 40x12 - Diam.26 | 150 | 5 | |
| 192T3216 | TCB 26-40 | 40x12 - Diam.26 | 160 | 5 | |
| 192T3220 | TCB 26-40 | 40x12 - Diam.26 | 200 | 5 | |
| 192T3225 | TCB 26-40 | 40x12 - Diam.26 | 250 | 5 | |
| 192T3230 | TCB 26-40 | 40x12 - Diam.26 | 300 | 5 | |
| 192T3240 | TCB 26-40 | 40x12 - Diam.26 | 400 | 5 | |
| 192T3250 | TCB 26-40 | 40x12 - Diam.26 | 500 | 5 | |
| 192T3260 | TCB 26-40 | 40x12 - Diam.26 | 600 | 5 | |
| 192T3275 | TCB 26-40 | 40x12 - Diam.26 | 750 | 5 |
Avantages
Classe de précision adaptée
Afin de tirer meilleur parti de vos centrales de mesure DIRIS et compteurs d’énergie COUNTIS, nous vous proposons une gamme de capteurs de courant de plusieurs classes de précision : 0,2 s ; 0,5 ; 1 ou 3.
Large choix de calibres et de dimensions
Optimisez votre chaîne de mesure quels que soient vos besoins en matière de calibre, espace disponible, taille des conducteurs ou classe de précision. Toutes les combinaisons sont disponibles, en standard ou sur demande.
Montage simple et rapide
Nos transformateurs de courant sont adaptés à tout type de montage : sur champ, à plat, sur rail DIN ou sur platine. La mise en œuvre est simple et rapide.