Points forts
Fonction
Les ampèremètres magnéto-électriques SOCOMEC assurent la mesure de courant continu de tout circuit électrique. Ils s’encastrent en façade d’armoires, coffrets ou autres équipements.
Conformité aux normes
IEC 60051-1
IEC 60414
NF EN 60051-1
DIN 43780
NF C 42-010
VDE 0410
BS 5448
BS 89
Références
Ampèremètres analogiques DC est disponible en X versions
Article | Type | Calibre [A] | Déviation | Select |
---|---|---|---|---|
192E1365 | DC Analog Ammeter DIN72 90° Direct | 50 | 90° In | |
192E3327 | DC Analog Ammeter DIN72 90° /100MV | 10 | 90° In |
Avantages
Large gamme
La large gamme permet de choisir différents types de boitiers, différentes tailles, différents calibres, différents raccordements pour s'adapter à votre besoin.
Fabriqué en Europe
Produit fabriqué en Europe pour un niveau élevé de qualité et de finition.
Nombreux accessoires
De nombreux accessoires sont disponibles pour customiser votre appareil : capot de protection, échelle interchangeable, vitre de protection, joint d'étanchéité.