Fonction

Les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l’appareil associé. Ils sont dotés en standard de cache-bornes amovibles et de doubles bornes permettant de court-circuiter le secondaire sans risque.
Ils se fixent par deux pattes métalliques à visser, ou certains, par une fixation sur rail DIN enclipsable. Les connexions se font par vis ou par cosses fast-on.

Conformité aux normes

- IEC 61869-2
IEC 61439-1

Références

Transformateurs de courant TO 23 est disponible en X versions

Article Modèle Ouverture Calibre Courant nominal secondaire Select
192T4601 TO 23 23x33 100 5
192T4602 TO 23 23x33 150 5
192T4603 TO 23 23x33 200 5
192T4604 TO 23 23x33 250 5
192T4605 TO 23 23x33 300 5
192T4606 TO 23 23x33 400 5

Avantages

Classe de précision adaptée

Afin de tirer meilleur parti de vos centrales de mesure DIRIS et compteurs d’énergie COUNTIS, nous vous proposons une gamme de capteurs de courant de plusieurs classes de précision : 0,2 s ; 0,5 ; 1 ou 3.

Large choix de calibres et de dimensions

Optimisez votre chaîne de mesure quels que soient vos besoins en matière de calibre, espace disponible, taille des conducteurs ou classe de précision. Toutes les combinaisons sont disponibles, en standard ou sur demande.

Montage simple et rapide

Les transformateurs de courant sont adaptés à tout type de montage : sur champ, à plat, sur rail DIN ou sur platine. La mise en œuvre est simple et rapide.

Documentation

Assistance

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.