Disponibilité, Compensation et Conversion de l'Energie NETYS PL Protection multiprise, pratique - 600 et 800 VA NETYS PE Protection efficace et économique - de 600 à 2000 VA NETYS PR Rack 1U Protection à haute densité de puissance, compacte en rack - 1 000 et 1 500 VA NETYS PR Mini Tour Protection fiable et compacte - de 1 000 à 2 000 VA NETYS PR Rack/Tour Protection haute performance en rack ou en tour - de 1 700 à 3 300 VA OFYS RT Protection fiable des équipements critiques - de 1 à 6 kVA Batterie Li-Ion UPS Solution compacte et innovante de protection de l’alimentation STATYS Conception redondante pour la disponibilité permanente de l’alimentation et la maintenabilité du site - de 32 à 1800 A STATYS XS Système de transfert fiable pour la redondance de l’alimentation - 16 et 32 A - en rack W-BMS Système de surveillance de batterie sans fil - pour batteries VRLA Kit de connexion ASI Pack tout-en-un permettant les connexions digitales et l'accès aux services IoT pour votre ASI Armoires batteries VRLA La valeur de votre autonomie - de 10 à 900 kVA