Fonction
L’OFYS RT est une gamme d’ASI monophasées conçues pour protéger les infrastructures informatiques professionnelles, garantissant des solutions concurrentielles.
Conformité aux normes
IEC 62040-1
IEC 62040-2
IEC 62040-3
Avantages
Installation rapide et facile
- Aucune configuration particulière nécessaire à la mise en service.
- Faible encombrement (2U/89 mm) pour l'installation dans des baies.
- Conversion « Tour/Rack » pour un gain de place et plus de flexibilité.
- Raccordement facile aux applications via des prises ou des bornes IEC 320.
Facile à utiliser
- Interface LCD intuitive et alarmes sonores qui indiquent immédiatement l'état de fonctionnement de l'ASI, même pour des utilisateurs non spécialistes.
- Le pack de communication fournit une connexion par USB, avec carte à contacts secs en option et interfaces SNMP.
Protection fiable de la puissance
- La technologie de double conversion garantit la stabilité de la tension et de la fréquence quel que soit l’état du réseau.
- Grande tolérance en tension d'entrée qui limite le nombre de passages en mode autonomie et prolonge ainsi la durée de vie des batteries.
- En cas de rupture de l'alimentation électrique, la continuité de service est assurée par l'onduleur alimenté par des batteries rechargeables.
- Le by-pass automatique prend immédiatement le relais en cas de surcharge ou d'anomalie, garantissant ainsi l'alimentation permanente des utilisations.
Applications
- Bâtiment – Disponibilité de l'infrastructure informatique
Caractéristiques techniques
| Modèle | U1000 | U2000 | U3000 | U6000 |
| Sn | 1000 VA | 2000 VA | 3000 VA | 6000 VA |
| Pn | 900 W | 1800 W | 2700 W | 6000 W |
| Entrée / Sortie | 1/1 | |||
| Architecture | VFI « on-line double conversion » avec entrée PFC (Power Factor Control) et bypass automatique | |||
| Entrée | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle | U1000 | U2000 | U3000 | U6000 |
| Tension nominale | 208/220/230/240 V | |||
| Tolérance en tension | 180÷280 VAC (100% de charge); 120÷300 VAC (50% de charge) |
176÷300 VAC ± 3% (100% de charge); 110÷300 VAC ± 3% (50% de charge) |
||
| Fréquence | 50/60 Hz avec sélection automatique | |||
| Mains connection | IEC 320 (10 A) | IEC 320 (16 A) | bornes | |
| Sortie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle | U1000 | U2000 | U3000 | U6000 |
| Tension nominale | 208/220/230/240 V | |||
| Fréquence | 50/60 Hz ± 8 % (± 0.1% en mode batterie) | |||
| Capacité de surcharge | < 105 % en permanence ; 130 % pendant 30 s ; < 150 % pendant 3 s ; >150% arrêt immédiat | < 110 % pendant 10 min; < 130 % pendant 1 min; > 130 % pendant 1 s | ||
| Raccordements | 6 x IEC 320 (10 A) | 6 x IEC 320 (10 A) 1 x IEC 320 (16 A) |
bornes | |
| Communication | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle | U1000 | U2000 | U3000 | U6000 |
| Interfaces | RS232 - USB | |||
| Logiciel de communication | Local View | |||
| Environnement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle | U1000 | U2000 | U3000 | U6000 |
| Température de fonctionnement | 0 °C à +40 °C (de 15 à 25 °C pour une durée de vie optimale des batteries) | |||
| Température de stockage | -15 °C à +50 °C (de 15 à 25 °C pour une durée de vie optimale des batteries) | |||
| Humidité relative | 20-90% (sans condensation) | 0 - 95% (sans condensation) | ||
| Niveau sonore | < 50 dB | < 55 dB | ||
| Armoire ASI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle | U1000 | U2000 | U3000 | U6000 |
| Dimensions L x P x H | 438 x 310 x 89 mm | 438 x 410 x 89 mm | 438 x 630 x 89 mm | 438 x 610 x 89 mm |
| Masse | 10,8 kg | 18,2 kg | 29,3 kg | 17 kg |
| Module Batterie Externe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | U1000 | U2000 | U3000 | U6000 | |
| Module | - | OFYS-RT-B192V2U (1) | OFYS-RT-B240V3U | ||
| Dimensions L x P x H | - | 438 x 688 x 89 mm | 438 x 610 x 133 mm | ||
| Masse | - | 48 kg | 65 kg | ||
| Standards | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle | U1000 | U2000 | U3000 | U6000 |
| Sécurité | EN 62040-1 | |||
| CEM | EN 62040-2 | |||
| Performances | EN 62040-3 | |||
| Certification du produit | CE; RCM (E2376), UKCA | |||
(1) @80% de la charge nominale.