Points forts
Fonction
W-BMS, le système SOCOMEC de surveillance des batteries, est la solution qui permet avec efficacité de maximiser la disponibilité de l’alimentation dans les applications où la continuité de l’énergie est vitale.
Parce que 75 % des pannes des systèmes d'alimentation sans interruption (alimentation de secours) sont imputables aux batteries, la fiabilité de ces éléments est une caractéristique-clé de votre installation électrique. Afin de limiter leur défaillance, la surveillance précise de leur état de fonctionnement est incontournable. C'est la garantie d'une continuité maximale de l'alimentation des utilisations critiques qui ne peuvent supporter de brèves coupures et encore moins des interruptions prolongées.
Références
W-BMS est disponible en X versions
Article | Profondeur | Largeur | Hauteur | Poids du produit | Select |
---|---|---|---|---|---|
WBMS-CU-PLUS | 46 | 150 | 86 | 0.5 | |
WBMS-CU-LITEPLU | 46 | 150 | 86 | 0.5 |
Avantages
Anticiper les défaillances
Élément indispensable dans la continuité de l'alimentation des systèmes critiques, W-BMS permet la mise en place d'une surveillance préventive des batteries.
Cette solution permet d'éliminer toute interruption non planifiée due à la défaillance d'une batterie.
Réaliser des économies
- Amélioration de la disponibilité de l’ASI.
- Réduction de 75 % des opérations de maintenance.
- Optimisation du retour sur investissement des batteries.
- Anticipation des dysfonctionnements des batteries.
- Garantie de la sécurité du personnel de maintenance.
Garantir la continuité et la sécurité de l’alimentation des utilisations critiques
Il est essentiel de connaître en permanence l'état de fonctionnement des batteries au plomb qui secourent les applications critiques. W-BMS permet de s'assurer que les batteries seront en bon état et fonctionneront quand cela sera nécessaire. À la différence d'autres systèmes de surveillance de batterie, W-BMS a été spécifiquement conçu pour surveiller au quotidien l'impédance des différents monoblocs batterie.
En s’affranchissant des méthodes du temps passé et des techniques manuelles de test de chacune des batteries, potentiellement dangereuses, W-BMS augmente les chances de détection d’une panne d’alimentation et accroît grandement la sécurité des techniciens de maintenance.