Points forts
Fonction
Les systèmes de transfert statique (STS) sont des commutateurs intelligents qui augmentent la disponibilité électrique en basculant automatiquement les charges sur des sources alternatives en cas de défaut ou d'indisponibilité de la source principale. Ils permettent une maintenance flexible du site et garantissent une haute disponibilité.
Conformité aux normes
IEC 62310
IEC 60529
AS 62310
AS 60529
IEC 62310-2
AS 62310.2
CE
RCM
Avantages
Équipements standard
- Système de transfert intelligent et flexible qui peut être configuré en fonction du type d'utilisations alimentées.
- Compatibilité avec des sources synchronisées ou non synchronisées (tolérances de synchronisation et gestion de la commutation configurables).
- Fusible de puissance.
- Détection du courant de défaut en aval.
- Communication interne par CAN Bus.
- Double by-pass de maintenance.
- Neutre surdimensionné pour une compatibilité avec des charges non linéaires.
- Entrées, interrupteurs de sortie et by-pass de maintenance intégrés (version armoire).
Alimentation
Alimenté à partir de deux sources indépendantes, STATYS augmente la disponibilité de l'installation en cas de défaut dans la distribution et lors des opérations de maintenance.
- Assure une alimentation redondante aux utilisations critiques afin d'augmenter la disponibilité globale des systèmes alimentés.
- Augmente la disponibilité en choisissant la source la plus fiable.
- Réalise la séparation des utilisations et empêche la propagation des défauts.
- Simplifie la conception des architectures à haute fiabilité et leurs évolutions, tout en garantissant une disponibilité optimale de l'alimentation électrique aux applications critiques.
- Facilite et sécurise la maintenance et les modifications des installations électriques (sources, distribution, tableaux de distribution) tout en maintenant les utilisations alimentées.
Flexibilité
STATYS est proposé en :
- Commutation bipolaire phase/neutre ou phase/phase.
- Triphasé (3 fils) sans neutre pour réduire le coût des câbles et pour séparer les applications entre elles en utilisant des transformateurs d'isolement.
- Triphasé (4 fils) avec neutre avec ou sans commutation du neutre.
STATYS offre :
- Un contrôle numérique configurable pour l'adapter à tous types d'environnements électriques.
- La capacité de gérer des sources synchronisées ou non synchronisées en fonction des spécificités des utilisations.
Fonction ATSM
La fonction ATSM (Advanced Transformer Switching Management) pour la gestion de la commutation avec un transformateur en aval. Si la distribution amont ne comporte pas de neutre, la création d'un neutre de référence pour la sortie peut s'effectuer à l'aide de transformateurs situés sur chaque arrivée ou d'un transformateur installé en aval. Pour la solution aval, STATYS, grâce au système ATSM, gère la commutation pour limiter l'appel de courant et éviter les déclenchements intempestifs des disjoncteurs.
Protection
STATYS assure la protection contre :
- Les défauts de la source d'alimentation.
- Les défaillances de la distribution en amont.
- Les perturbations causées par une utilisation en défaut.
- Les erreurs humaines.
Caractéristiques techniques
Armoire STATYS
Caractéristiques électriques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Tension assignée | 208 - 220 / 380 - 415 / 440 V (±10%) | ||||||||
Nombre de phases | 3ph+N ou 3ph (+ PE) | ||||||||
Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz (±5 Hz (configurable)) | ||||||||
Nombre de pôles commutés | 3 ou 4 pôles | ||||||||
Régime neutre | Compatible avec tous les régimes de neutre | ||||||||
Bypass de maintenance | intégré et sécurisé | ||||||||
Surcharge | 150 % pendant 2 minutes – 110 % pendant 60 minutes | ||||||||
Rendement | 99% | ||||||||
Facteur de puissance admissible | aucune restriction |
Environnement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Température de fonctionnement | 0 - 40°C | ||||||||
Humidité relative | 95 % | ||||||||
Altitude maximale | 1000 m sans déclassement | ||||||||
Ventilation | Ventilation forcée | ||||||||
Niveau acoustique | < 60 dBA | < 84 dBA |
Caractéristiques techniques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Dimensions L x P x H (1) | 500 x 600 x 1930 mm | 700 x 600 x 1930 mm | 900 x 600 x 1930 mm | 1400 x 950 x 1930 mm | 2010 x 815 x 1955 mm | ||||
Poids | 195 kg | 270 kg | 345 kg | 685 kg | 1200 kg | ||||
Degré de protection | IP20 |
Normes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Performance et sécurité | IEC 62310, IEC 60529, AS 62310, AS 60529 | ||||||||
Classe CEM | Classe C2 (IEC 62310-2, AS 62310.2) | ||||||||
Classe de protection | CB ou PC | ||||||||
Certification produit | CE, RCM (E2376) |
(1) Profondeur hors poignées (+40 mm)
Châssis intégrable STATYS (OEM)
Caractéristiques électriques | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 |
Tension assignée | 208 - 220 / 380 - 415 / 440 V (±10%) | |||||||||
Nombre de phases | 3ph+N ou 3ph (+ PE) | |||||||||
Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz (configurable ±5%) | |||||||||
Nombre de pôles commutés | 3 ou 4 pôles | |||||||||
Régime neutre | Compatible avec tous les régimes de neutre | |||||||||
Bypass de maintenance | intégré et sécurisé | |||||||||
Surcharge | 150 % pendant 2 minutes – 110 % pendant 60 minutes | |||||||||
Rendement | 99% | |||||||||
Facteur de puissance admissible | aucune restriction |
Environnement | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 |
Température de fonctionnement | 0 - 40°C | |||||||||
Humidité relative | 95 % | |||||||||
Altitude maximale | 1000 m sans déclassement | |||||||||
Ventilation | Ventilation forcée | |||||||||
Niveau acoustique | < 60 dBA | < 84 dBA |
Caractéristiques techniques | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 |
Dimensions L x P x H (1) | 400 x 586 x 765 mm | 600 x 586 x 765 mm | 800 x 586 x 765 mm | 1000 x 950 x 1930 mm | 910 x 815 x 1955 mm | |||||
Poids | 70 kg | 105 kg | 130 kg | 495 kg | 750 kg | |||||
Degré de protection | IP20 |
Normes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 |
Performance et sécurité | IEC 62310, IEC 60529, AS 62310, AS 60529 | |||||||||
Classe CEM | Classe C2 (IEC 62310-2, AS 62310.2) | |||||||||
Classe de protection | CB ou PC | |||||||||
Certification produit | CE, RCM (E2376) |
(1) Profondeur hors poignées (+40 mm).
STATYS Rack
Caractéristiques électriques | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | 32 | 63 | 63 | 100 |
Tension nominale | 120 - 127 / 220 - 240 / 254 V (±10%) | 208 - 220 / 380 - 415 / 440 V (±10%) | ||
Nombre de phases | ph+N ou ph-ph (+ PE) | 3ph+N ou 3ph (+ PE) | ||
Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz (configurable ±5%) | |||
Nombre de pôles commutés | 2 pôles | 3 ou 4 pôles | ||
Système de Neutre | compatible avec tous les régimes de neutres | |||
By-pass de maintenance | intégré et sécurisé | |||
Surcharge | 150 % pendant 2 minutes – 110 % pendant 60 minutes |
Rendement | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | 32 | 63 | 63 | 100 |
Facteur de puissance admissible | aucune restriction |
Environnement | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | 32 | 63 | 63 | 100 |
Température de fonctionnement | 0 - 40 °C | |||
Humidité relative | 95% | |||
Altitude maximale | 1000 m sans déclassement | |||
Ventilation | ventilation forcée | |||
Niveau acoustique à 1 m (ISO 3746) | < 45 dBA | < 60 dBA |
Dimensions et masse | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | 32 | 63 | 63 | 100 |
Dimensions L x P x H(1) | 483 x 747 x 89 mm (19” x 747 x 2U)* | 483 x 648 x 400 mm (19” x 648 x 9U)* | ||
Poids | 26 kg | 58 kg | ||
Indice de protection | IP30 |
Normes | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | 32 | 63 | 63 | 100 |
Performance et sécurité | CEI 62310, CEI 60529, AS 62310, AS 60529 | |||
CEM | Classe C2 (CEI 62310-2, AS 62310.2) | |||
Classe de protection | CB ou PC | |||
Certification du produit | CE, RCM (E2376) |
(1) Profondeur hors poignées (+40 mm).
Communication
Communication
- LCD ou écran graphique, couleur, multilingue, intuitif, tactile de 7 pouces
- Slots pour options de communication.
- Interface à contacts secs (contacts configurables).
- Interface Ethernet pour la surveillance des STS via pages WEB.
- MODBUS TCP.
- Paramétrage entièrement digital.
Options de communication
- Interface à contacts secs. (contacts configurables).
- MODBUS RTU RS485.
- Passerelle PROFIBUS / PROFINET.
- Logiciel de supervision REMOTE VIEW PRO.