Points forts
Fonction
NETYS PR Rack est destiné aux environnements professionnels. La protection contre les coupures de courant et les surtensions est assurée par la technologie Line Interactive avec régulation automatique de la tension (AVR).
Conformité aux normes
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
CE
RCM (E2376)
Avantages
Une installation adaptée aux environnements réseau
- NETYS PR Rack possède une haute densité de puissance (1U - 45 mm) qui préserve l’espace dans le rack pour les autres équipements.
- Selon vos besoins, l’ASI peut facilement être intégrée dans une armoire rack 19" ou 23". Fournie avec ses rails et accessoires de montage.
Des raccordements adaptés
Raccordement facile aux applications via 4 prises IEC 320 (standard informatique).
Protection de liaison informatique
Connecteur RJ45.
Communication avec le système informatique
- Liaison série RS232 ou USB évoluée pour la gestion de l’alimentation électrique et de l’arrêt automatique local/à distance des applications.
- Télédiagnostic et télécontrôle compatibles avec les divers protocoles et environnements : JBUS, HID, SNMP, TCP / IP.
Caractéristiques techniques
Sn | 1000 VA | 1500 VA |
Pn | 670 W | 1000W |
Entrée/Sortie | 1/1 |
Entrée | ||
---|---|---|
Modèle | 1000 VA | 1500 VA |
Tension nominale | 230 V (par défaut); 220 V, 230 V, 240 V configurable | |
Fréquence nominale | détection automatique 50/60 Hz |
Sortie | ||
---|---|---|
Modèle | 1000 VA | 1500 VA |
Tension nominale | 230 V | |
Fréquence nominale | 50/60 Hz | |
Prises | 4 x IEC 320 (10 A) | |
Protection ligne de données | parasurtenseur ligne de données NTP : RJ45 10 Base T |
Batteries | ||
---|---|---|
Modèle | 1000 VA | 1500 VA |
Types | plomb-acide étanche sans entretien - durée de vie 3/5 ans | |
Autonomie (1) | 12 min |
Communication | ||
---|---|---|
Modèle | 1000 VA | 1500 VA |
Interfaces | RS232 - USB | |
Logiciel de communication local | Local View |
Armoire ASI | ||
---|---|---|
Modèle | 1000 VA | 1500 VA |
Dimensions (L x P x H) | 440 x 578 x 44.5 mm | |
Masse | 21 kg | 23 kg |
Normes | ||
---|---|---|
Modèle | 1000 VA | 1500 VA |
Sécurité | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | |
CEM | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | |
Certification du produit | CE, RCM (E2376) |
(1) PC + écran LCD 15".
Système
Fonctions optionnelles
- Remplacement « à chaud » de la batterie, sans arrêt des équipements connectés.
- Remplacement de la batterie par la face avant, sans démontage ni arrêt de l’ASI.
- Système de surveillance de la batterie avec voyant indicateur de remplacement.
Communication
Communication
- 1 slot pour options de communication.
- Port USB pour la gestion de l’ASI basée sur le protocole HID.
- MODBUS RTU (RS232).
- Logiciel LOCAL VIEW pour la surveillance et l’arrêt de l’ASI locale pour Windows, Linux et MAC OSX.
Options de communication
- NET VISION : interface Ethernet professionnelle WEB/SNMP pour une gestion sûre de l’ASI et l’arrêt automatique à distance.
- Dispositif de surveillance de l’environnement (EMD).
- Logiciel de supervision REMOTE VIEW PRO.