Fonction

NETYS PR est la solution idéale à haute performance pour protéger les petits serveurs et les stations de travail CAO ou graphiques.

Conformité aux normes

IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
CE
RCM (E2376)

Avantages

ASI Line Interactive professionnelle

- Assure la continuité de service pour les applications critiques.
- Conçu pour des applications professionnelles : la technologie de l’onduleur à forme d’onde sinusoïdale garantit une compatibilité totale avec n’importe quel type d’utilisation et d’alimentation.
- Boîtier mini tour qui trouve facilement sa place à côté de l’équipement informatique à alimenter et à protéger.

Une solution contre les coupures d’alimentation du réseau et les fluctuations de tension

Le système AVR (régulation automatique de la tension) intégré stabilise la tension de sortie et limite le nombre de basculements en mode batterie, préservant ainsi la durée de vie de la batterie pour faire face aux coupures de courant critiques.

Facile à utiliser

Tableau de contrôle avec LCD et icônes graphiques permettant une surveillance aisée du mode de fonctionnement.

Raccordement facile

Plusieurs prises IEC 320 (standard informatique) simplifient la connectivité à l’ordinateur et aux périphériques.

Protection de votre liaison informatique

Protection NTP intégrée pour protéger la liaison LAN/ADSL contre les risques de surtension sur la ligne de données.

Applications

  • Bâtiment – Disponibilité de l'infrastructure informatique

Caractéristiques techniques

Sn 1000 VA 1500 VA 2000 VA
Pn 700 W 1050 W 1400 W
Entrée/Sortie 1/1  

 

Entrée
Modèle 1000 VA 1500 VA 2000 VA
Tension nominale 230 V
Tolérance en tension 170 V - 280 V
Fréquence nominale 50 / 60 Hz avec sélection automatique
Connexion au secteur Prise IEC320

 

Sortie
Modèle 1000 VA 1500 VA 2000 VA
Régulation automatique de la
tension (AVR)
Tension nominale 230 V ±10%
Fréquence nominale 50/60 Hz ±1%
Forme d’onde Sinusoïdale
Protection Surcharge, décharge significative et court-circuit
Raccordements 4 x IEC 320 (C13) 6 x IEC 320 (C13)

 

Batteries
Modèle 1000 VA 1500 VA 2000 VA
Type Plomb-acide étanche sans entretien - durée de vie 3/5 ans
Autonomie (1) 45 min 55 min 60 min

 

Communication
Modèle 1000 VA 1500 VA 2000 VA
Interfaces USB
Logiciel de communication local Local View
Protection de la liaison informatique Parasurtenseur ligne de données NTP

 

Armoire ASI
Modèle 1000 VA 1500 VA 2000 VA
Dimensions L x P x H 145 x 345 x 165 mm 145 x 390 x 205 mm
Masse 9.2 kg 12.3 kg 13.2 kg

 

Normes
Modèle 1000 VA 1500 VA 2000 VA
Sécurité IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Certification du produit CE, RCM (E2376)

 (1) PC + écran LCD 17". 

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus

Maintenance

Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir les performances de vos équipements et optimiser leur cycle de vie.

En savoir plus
  • PDF
    ASI et solutions d’alimentation critique
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS PR Mini Tower Space saving reliable protection
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS PR Mini Tour Protection fiable et compacte
    Sélectionner
  • ELITE UPS_ a mark of efficiency
  • NeTYS PR-MT 1000VA USB LCD CAD NPR-1000-MT
  • NeTYS PR-MT 1500VA USB LCD CAD NPR-1500-MT
  • NeTYS PR-MT 2000VA USB LCD CAD NPR-2000-MT

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.