Conformité aux normes

IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
CE
RCM (E2376)

Avantages

Protection adaptée et d’un excellent rapport qualité prix pour les petites applications bureautiques, personnelles ou des points de vente

- Adapté pour la protection des applications informatiques dans les environnements de travail à domicile, de bureau et de commerce de détail.
- Une gamme complète de six modèles pour adapter l'alimentation à la consommation des équipements ou à l'autonomie requise.

Facile à utiliser

Panneau de contrôle avec LCD, LED et icônes graphiques permettant une surveillance aisée du mode de fonctionnement.

Une solution contre les coupures d'alimentation du réseau et les fluctuations de tension

Le système AVR (Régulation automatique de la tension) intégré stabilise la tension de sortie et limite le nombre de basculements en mode batterie, préservant ainsi la durée de vie de la batterie pour faire face aux coupures de courant critiques.

Un raccordement facile

Plusieurs prises IEC 320 (standard informatique) simplifient la connectivité à l'ordinateur et aux périphériques.

La protection de votre liaison informatique

Protection NTP intégrée pour protéger la liaison LAN/ADSL contre les risques de surtension sur la ligne de données.

Applications

  • Bâtiment – Disponibilité de l'infrastructure informatique

Caractéristiques techniques

Modèle NPE-B600 NPE-0650 NPE-0850 NPE-1000-LCD NPE-1500-LCD NPE-2000-LCD
Sn 600 VA 650 VA 850 VA 1000 VA 1500 VA 2000 VA
Pn 360 W 360 W 480 W 600 W 900 W 1200 W
Entrée/Sortie 1/1

 

Entrée
Modèle NPE-B600 NPE-0650 NPE-0850 NPE-1000-LCD NPE-1500-LCD NPE-2000-LCD
Tension nominale 230 V
Tolérance de tension 170 V - 280 V
Fréquence nominale 50/60 Hz avec sélection automatique
Raccordement secteur  Prise CEI 320

 

Sortie
Modèle NPE-B600 NPE-0650 NPE-0850 NPE-1000-LCD NPE-1500-LCD NPE-2000-LCD
Régulation automatique de la tension (AVR)
Tension nominale 230 V ±10%
Fréquence nominale 50/60 Hz ±1%
Forme d'onde Pseudo-sinusoïdale (step-wave)
Protection Surcharge, décharge importante et court-circuit
Raccordements 4 x IEC 320 (C13) (1) 6 x IEC 320 (C13) (1)

 

Batteries
Modèle NPE-B600 NPE-0650 NPE-0850 NPE-1000-LCD NPE-1500-LCD NPE-2000-LCD
Type Étanche sans entretien – durée de vie 3/5 ans
Autonomie (2) 15 min 15 min 20 min 45 min 55 min 60 min

 

Communication
Modèle NPE-B600 NPE-0650 NPE-0850 NPE-1000-LCD NPE-1500-LCD NPE-2000-LCD
Interfaces - USB
Logiciel de communication - Local View
La protection de votre liaison informatique -  Parasurtenseur lignes de données NTP

 

Armoire onduleur
Modèle NPE-B600 NPE-0650 NPE-0850 NPE-1000-LCD NPE-1500-LCD NPE-2000-LCD
Dimensions L x P x H 100 x 300 x 145 mm 145 x 345 x 165 mm 145 x 390 x 205 mm
Poids 5,0 kg 5,2 kg 6,0 kg 9,7 kg 11,2 kg 12 kg

 

Normes
Modèle NPE-B600 NPE-0650 NPE-0850 NPE-1000-LCD NPE-1500-LCD NPE-2000-LCD
Sécurité IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM  IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Certification du produit  CE, RCM (E2376)

(1) Prises standard australiennes sur les modèles Netys PE spécifiques pour l'Australie.
(2) PC + écran LCD 17”.

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus

Maintenance

Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir les performances de vos équipements et optimiser leur cycle de vie.

En savoir plus
  • ELITE UPS_ a mark of efficiency
  • PDF
    Netys PE 600-2000 VA
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS PE 600-2000 VA
    Sélectionner
  • NeTYS PE 850VA USB CAD NPE-0850
  • NeTYS PE 1000VA USB LCD CAD NPE-1000-LCD
  • NeTYS PE 1500VA USB LCD CAD NPE-1500-LCD
  • NeTYS PE 2000VA USB LCD CAD NPE-2000-LCD
  • NeTYS PE 600VA BASIS CAD NPE-B600
  • NeTYS PE 650VA USB CAD NPE-0650
  • PDF
    NETYS PE Practical and cost-effective protection
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS PE Protection efficace et économique
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.