Conformité aux normes

IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
CE
RCM (E2376)

Avantages

Une continuité d’alimentation sécurisée et professionnelle

- Assure la continuité de service pour les applications critiques.
- Conçu pour des applications professionnelles : la technologie de l’onduleur à forme d’onde sinusoïdale garantit une compatibilité totale avec n’importe quel type d’utilisation et d’alimentation.

Adapté aux infrastructures informatiques

Le kit optionnel de conversion tour/rack permet de réaliser rapidement un gain d’espace en facilitant l’installation dans les armoires rack standard de 19" ou en mode tour, selon les besoins de l’utilisateur.

Simple à installer

- Aucune configuration particulière nécessaire à la mise en service.
- Faible encombrement (2U/89 mm) pour l’installation dans des armoires rack.
- Design attrayant pour les environnements bureautiques.
- Port USB et protocole HID en standard pour une interface directe avec les systèmes Windows®, sans besoin de logiciel dédié supplémentaire.

Protection de votre liaison informatique

Protection NTP intégrée pour protéger la liaison LAN/ADSL contre les risques de surtension sur la ligne de données.

La réponse à vos besoins

- Modules d’extension de batterie (EBM) en option pour répondre à tous les besoins d’autonomie, même après installation.
- Interface LCD claire et sobre, avec buzzers indiquant immédiatement l’état de fonctionnement de l’ASI, même pour des utilisateurs non spécialistes.
- Maintenance simplifiée avec le remplacement « à chaud » de la batterie, sans arrêt des applications.

Grande simplicité d’utilisation et d’intégration

- Large gamme de protocoles de communication disponibles en option (y compris JBUS, TCP/IP et SNMP) pour l’intégration dans les réseaux LAN ou les systèmes de gestion de bâtiments (BMS).
- Raccordement facile aux applications (selon la puissance) via 8 ou 8+1 prises IEC 320 (standard informatique).
- Fonction de segmentation de la charge pour hiérarchiser les charges et gérer les situations critiques.
- EPO (Emergency Power Off - arrêt d’urgence).
- Liaison série RS232 évoluée pour la gestion de l’alimentation électrique et de l’arrêt local/à distance des applications.

Applications

  • Building - Power availability for IT infrastructure

Caractéristiques techniques

Sn 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Pn 1350 W 1800 W 2700 W
Entrée/Sortie 1/1  

 

Entrée
Modèle 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Tension nominale 230 V
Tolérance en tension 161 V ±4% (mode étendu sélectionné) -276 V ±4%
Fréquence nominale 50/60 Hz avec sélection automatique
Connexion au secteur IEC320-C14 (10 A) IEC320-C20 (16 A)

 

Sortie
Modèle 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Régulation automatique de la tension (AVR) L’AVR augmente (boost1) la tension de sortie de 14% quand la tension d’entrée est inférieure à 90% de la valeur nominale.
L’AVR réduit (buck) la tension de sortie de 12% quand la tension d’entrée est supérieure à 106% de la valeur nominale.
Tension nominale 230 V ±5%
Fréquence nominale 50/60 Hz ±0.1%
Facteur de puissance  0.9
@ 1500 VA
0.9
@ 2000 VA
0.9
@ 3000 VA
Forme d’onde Sinusoïdale
Protection Mode Normal : surcharge (110% pendant 3 minutes)
Mode Batterie : surcharge (110% pendant 30 secondes) ; protection contre les court-circuits
Raccordements 8 (10 A) x CEI 320 8 (10 A) x CEI 320
1 (16 A) x CEI 320

 

Batteries
Modèle 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Type Plomb-acide étanche sans entretien - durée de vie 3/5 ans
Autonomie (1) 6 min 8 min 6 min

 

Communication
Modèle 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Interfaces RS232 - USB
Adaptateur Ethernet  Carte NET VISION (TCP/IP & SNMP) facultative
Logiciel de communication local Local View
La protection de votre liaison informatique  Parasurtenseur lignes de données NTP : RJ45 10 Base T

 

Armoire Onduleur
Modèle 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Dimensions L x P x H 440 x 436 x 87 mm 440 x 608 x 87 mm
Masse 18 kg 28.2 kg 31.5 kg

 

Normes
Modèle 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Sécurité IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Certification du produit CE, RCM (E2376)

(1) à 75% de la charge.

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus

Maintenance

Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir les performances de vos équipements et optimiser leur cycle de vie.

En savoir plus
  • PDF
    NETYS PR - High performance protection on rack or tower from 1700 to 3300 VA - Rack_Tower
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS PR Rack_Tour Protection haute performance en rack ou en tour
    Sélectionner
  • ELITE UPS_ a mark of efficiency

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.