Points forts
Fonction
Protection compacte, pratique et enfichable avec un grand nombre de prises adaptées aux ordinateurs et périphériques de petits bureaux ou de bureaux personnels, facilitant le raccordement et le rangement des câbles.
Conformité aux normes
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
CE
RCM (E2376)
Avantages
Une solution innovante et un design moderne
- Design moderne adapté à la pose sur ou sous un bureau, ou pour une installation dans un faux plancher.
- Port USB supplémentaire sur le dessus pour la recharge d’appareils mobiles (téléphones, MP3, etc.).
Une protection adaptée à chacun de vos besoins
6 prises de sortie (normes : France ou Allemagne) pour un raccordement direct à vos applications :
- 4 prises protégées contre les coupures de courant et les surtensions, adaptées à vos applications les plus sensibles (ordinateurs de bureau professionnels, stations de travail et moniteurs). L’autonomie (jusqu’à 30 minutes) permet de sauvegarder les tâches et la configuration PC standard.
- 2 prises protégées uniquement contre les surtensions pour les applications moins critiques et les périphériques ayant un courant d’appel élevé (p. ex., les imprimantes laser).
Facile à utiliser
- Mode de fonctionnement indiqué par des voyants LED d’états.
- Facilité de maintenance et de remplacement de la batterie.
- Câble d’entrée de l’alimentation secteur intégré sur le côté, permettant d’utiliser les six prises.
Applications
- Bâtiment – Disponibilité de l'infrastructure informatique
Caractéristiques techniques
| Sn | 600 VA | 800 VA |
| Pn | 360 W | 480 W |
| Puissance (filtrée) | 1200 VA | |
| Entrée/Sortie | 1/1 | |
| Entrée | ||
|---|---|---|
| Modèle | 600 VA | 800 VA |
| Tension nominale | 230 V | |
| Tolérance en tension | 180 ÷ 270 V | |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz avec sélection automatique | |
| Connexion au secteur | Cordon avec fiche de sûreté | |
| Sortie | ||
|---|---|---|
| Modèle | 600 VA | 800 VA |
| Tension nominale | 230 V ±10% | |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz ±1% | |
| Forme d’onde | Onde pseudo-sinusoïdale | |
| Protection | Surcharge, décharge significative et court-circuit | |
| Prises | 4 prises pour ASI de protection contre les coupures et les surtensions, 2 prises de courant pour protection contre les surtensions | |
| Norme des prises | British, French ou German/Italian | |
| Batteries | ||
|---|---|---|
| Modèle | 600 VA | 800 VA |
| Type | Plomb-acide étanche sans entretien - durée de vie 3/5 ans | |
| Autonomie (1) | 15 min | 20 min |
| Communication | ||
|---|---|---|
| Modèle | 600 VA | 800 VA |
| Interfaces | USB | |
| Logiciel de communication local | Local View | |
| Armoire ASI | ||
|---|---|---|
| Modèle | 600 VA | 800 VA |
| Dimensions (L x P x H) | 220 x 220 x 123 mm | |
| Masse | 3,6 kg | 4,1 kg |
| Couleur | Noir | Blanc |
| Normes | ||
|---|---|---|
| Modèle | 600 VA | 800 VA |
| Sécurité | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | |
| CEM | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | |
| Certification du produit | CE, RCM (E2376) | |
(1) PC + écran LCD 17".
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Mise en service
La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.
Maintenance
Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir les performances de vos équipements et optimiser leur cycle de vie.