Points forts
Fonction
Assure la redondance de l'alimentation des équipements informatiques avec alimentation unique (un seul câble).
Conformité aux normes
IEC 60950-1
IEC/EN 62310-2
DEEE
ROHS
CE
Avantages
Continuité d'alimentation assurée
- Alimenté par deux sources indépendantes.
- Alternative compétitive en termes économique et fonctionnelle à une alimentation redondante (double câble) des armoires IT.
- Transfert rapide et sans chevauchement des sources (conforme avec la courbe ITI).
- Équipements sans nécessité de maintenance.
Facilité d’intégration en rack
- Facilité d'installation dans les baies 19".
- Modules compacts procurant un gain d'espace conséquent dans les baies.
- Équipements "Plug & Play" préconfigurés d'après l'importante expérience de Socomec concernant les systèmes STS.
- Raccordements faciles et rapides des utilisations via de multiples prises CEI 320.
- Protection backfeed intégrée pour simplifier l’installation électrique.
Version remplaçable à chaud
- Extraction et remplacement aisés des modules de commande et d’alimentation sans interruption des utilisations.
- Temps moyens de réparation (MTTR) réduits.
- Double by-pass monté en façade avec protection contre les manipulations erronées.
- Connexion flexible de la charge à travers des bornes dimensionnées pour la puissance nominale maximale (jusqu’à 35mm²) ou de prises IEC avec verouillage.
Flexibilité et facilité d’utilisation
- Panneau synoptique avec affichage LCD pour une gestion simple et intuitive.
- Sélection des sources depuis la face avant, sans modification du câblage.
- Transfert automatique et manuel.
- Gestion des sources synchrones et non synchrones.
- Affichage LCD des mesures d’entrée et de sortie.
- Outil de configuration pour faciliter la personnalisation de la tension assignée, la gestion des paramètres/tolérances, des fonctionnalités et du fonctionnement.
Contrôle à distance flexible
- Télégestion via le réseau LAN (SNMP).
- Surveillance en temps réel (RS485).
- Configuration des contacts secs de report d'informations via le port local.
- Port USB et RS232 pour la surveillance locale des STATYS XS.
Applications
- Centre de données – Disponibilité de l'infrastructure périphérique
Caractéristiques techniques
| STATYS XS | ||
|---|---|---|
| Modèle | 16 A | 32 A |
| Entrée / Sortie | |||
|---|---|---|---|
| Modèle | 16 A | 32 A | |
| Courant nominal | 16 A (configurable de 10 A à 16 A) | 32 A (configurable de 20 A à 32 A) | |
| Tension assignée | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 V | ||
| Plage de tension | ± 10% (configurable) | ||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | ||
| Tolérance de fréquence | ± 10% (configurable) | ||
| Temps de transfert | Conforme à la courbe ITIC | ||
| Surcharge admissible | 125% pendant 1 minute / 150% pendant 30 secondes | ||
| Raccordements | ||
|---|---|---|
| Modèle | 16 A | 32 A |
| Entrée | 2x CEI C20 (16 A) | Bornes 2 x 3 (6 mm²) |
| Sortie | 1x CEI C19 (16 A), 8x CEI C13 (10 A) | 2x IEC C19 (16 A), 16x IEC C13 (10 A) |
| Communication et interfaces utilisateur | ||
|---|---|---|
| Modèle | 16 A | 32 A |
| Affichage | Affichage LCD | |
| Communication | Slot pour carte de communication optionnelle, 5 contacts secs configurables, port pour outil de configuration | |
| Communication options | Carte SNMP, carte RS485 | |
| Environnement | ||
|---|---|---|
| Modèle | 16 A | 32 A |
| Température de fonctionnement | Jusqu'à +40 °C | |
| Humidité relative | De 20 à 90% sans condensation | |
| Niveau acoustique à 1 m (ISO 3746) | < 25 dBA | |
| Dimensions et masse | ||
|---|---|---|
| Modèle | 16 A | 32 A |
| Dimensions L x P x H | 440 (19”) x 285 x 44 mm (1U) | 440 (19”) x 360 x 88 mm (2U) |
| Masse | 4 kg | 6 kg |
| Norme | ||
|---|---|---|
| Modèle | 16 A | 32 A |
| Directives | 2014/35/UE, 2014/30/UE | |
| Normes | CEI 60950-1, CEI/EN 62310-2 | |
| Caractéristiques environnementales | WEEE, ROHS | |
| Certification produit | CE | |
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Mise en service
La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.
Platinum Warranty
Platinum Warranty améliore la garantie usine : délais d’intervention définis, accès prioritaire à la hotline et maintenances préventives en option.
Maintenance
Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir les performances de vos équipements et optimiser leur cycle de vie.
Formation
Renforcez vos compétences avec les formations certifiées Socomec et gagnez en autonomie, en performance et en confiance.