UG9pbnRzIGZvcnRz

  • TWF0w6lyaWF1eCBpc29sYW50cw==

  • Um9idXN0ZXNzZQ==

  • QWRhcHRhYmlsaXTDqQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIHN1cHBvcnRzIGRlIGJhcnJlcyBpc29sYW50cyBhc3N1cmVudCBsZSBtb250YWdlIGV0IGxhIGZpeGF0aW9uIGR1IGpldSBkZSBiYXJyZXMgZGFucyB1biB0YWJsZWF1IGV0IGxlIG1haW50aWVuIGR1IGpldSBkZSBiYXJyZXMgcGVuZGFudCB1biBjb3VydC1jaXJjdWl0Lg==

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm] 35
Hauteur 25
Largeur [mm] 25
Profondeur [mm] 25
Poids du produit [kg] 0.02
Taraudage M6
Tension nominale 500 VAC/DC
Type Male-female

Classification

UNSPSC 39121321
Classe ETIM EC001166
IGCC 4462

Commerce

Date d'effet 2010-02-25
Code cycle de vie 40
Pays d'origine IN

ETIM - Caractéristiques électriques

Nombre de pôles 1

Logistique

GTIN/EAN 3596031995875
Code douane 8546901000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.02
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.04
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.023
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.023

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    Busbar supports Single-pole flat-mounted
    Sélectionner
  • PDF
    Busbar supports Busbars
    Sélectionner
  • PDF
    Busbar supports
    Sélectionner
  • PDF
    Supports de barres - Jeu de barres
    Sélectionner
  • PDF
    Supports de barres Montage à plat unipolaire
    Sélectionner

Références

Male to female hexagonal insulator est disponible dans 8 versions