UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Taraudage | M8 |
---|---|
Hauteur | 50 |
Tension nominale | 2000 VAC/DC |
Type | Male-female |
Classification
UNSPSC | 39121321 |
---|---|
Classe ETIM | EC001166 |
IGCC | 4462 |
Commerce
Date d'effet | 2010-02-25 |
---|---|
Pays d'origine | IN |
Longueur du produit | 0.075 |
Largeur du produit | 0.046 |
Profondeur du produit | 0.046 |
Poids du produit | 0.15 |
ETIM - Electrical characteristics
Number of poles | 1 |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031996223 |
---|---|
Code douane | 8546901000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage | 0.15 |
Longueur de l'unité d'emballage | 0.08 |
Largeur de l'unité d'emballage | 0.05 |
Profondeur de l'unité d'emballage | 0.055 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|