UG9pbnRzIGZvcnRz
-
TWF0w6lyaWF1eCBpc29sYW50cw==
-
Um9idXN0ZXNzZQ==
-
QWRhcHRhYmlsaXTDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 50 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 33 |
| Profondeur [mm] | 33 |
| Poids du produit [kg] | 0.06 |
| Taraudage | M8 |
| Tension nominale | 1400 VAC/DC |
| Type | Male-female |
Classification
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001166 |
| IGCC | 4462 |
Commerce
| Date d'effet | 2010-02-25 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | IN |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Nombre de pôles | 1 |
|---|
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031995882 |
|---|---|
| Code douane | 8546901000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.062 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.055 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.04 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.04 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Male to female hexagonal insulator est également disponible en 8 autres versions
| Article | Tension nominale | Select |
|---|---|---|
| 50381604 | 500 VAC/DC | |
| 50381605 | 500 VAC/DC | |
| 50382505 | 500 VAC/DC | |
| 50382506 | 500 VAC/DC | |
| 50383510 | 1400 VAC/DC | |
| 50385008 | 2000 VAC/DC | |
| 50385010 | 2000 VAC/DC | |
| 50386010 | 2400 VAC/VDC |