UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Taraudage | M10 |
---|---|
Hauteur | 60 |
Tension nominale | 2400 VAC/VDC |
Type | Male-female |
Classification
UNSPSC | 39121321 |
---|---|
Classe ETIM | EC001166 |
IGCC | 4462 |
Commerce
Date d'effet | 2010-04-07 |
---|---|
Pays d'origine | IN |
Longueur du produit | 0.085 |
Largeur du produit | 0.05 |
Profondeur du produit | 0.05 |
Poids du produit | 0.201 |
ETIM - Electrical characteristics
Number of poles | 1 |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596032002503 |
---|---|
Code douane | 8546901000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage | 0.201 |
Longueur de l'unité d'emballage | 0.08 |
Largeur de l'unité d'emballage | 0.06 |
Profondeur de l'unité d'emballage | 0.06 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|