UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Taraudage | M5 |
---|---|
Hauteur | 25 |
Tension nominale | 500 VAC/DC |
Type | Male-female |
Classification
UNSPSC | 39121321 |
---|---|
Classe ETIM | EC001166 |
IGCC | 4462 |
Commerce
Date d'effet | 2010-02-25 |
---|---|
Pays d'origine | IN |
Longueur du produit [mm] | 0.035 |
Largeur du produit [mm] | 0.02 |
Profondeur du produit [mm] | 0.02 |
Poids du produit [kg] | 0.032 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Nombre de pôles | 1 |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031995868 |
---|---|
Code douane | 8546901000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.032 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.16 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.16 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.07 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|