UG9pbnRzIGZvcnRz

  • TWF0w6lyaWF1eCBpc29sYW50cw==

  • Um9idXN0ZXNzZQ==

  • QWRhcHRhYmlsaXTDqQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIHN1cHBvcnRzIGRlIGJhcnJlcyBpc29sYW50cyBhc3N1cmVudCBsZSBtb250YWdlIGV0IGxhIGZpeGF0aW9uIGR1IGpldSBkZSBiYXJyZXMgZGFucyB1biB0YWJsZWF1IGV0IGxlIG1haW50aWVuIGR1IGpldSBkZSBiYXJyZXMgcGVuZGFudCB1biBjb3VydC1jaXJjdWl0Lg==

Caractéristiques techniques
Taraudage M5
Hauteur 16
Tension nominale 500 VAC/DC
Type Male-female
Classification
UNSPSC 39121321
Classe ETIM EC001166
IGCC 4462
Commerce
Date d'effet 2010-02-25
Pays d'origine IN
Longueur du produit [mm] 0.026
Largeur du produit [mm] 0.014
Profondeur du produit [mm] 0.014
Poids du produit [kg] 0.01
ETIM - Caractéristiques électriques
Nombre de pôles 1
Logistique
GTIN/EAN 3596031995851
Code douane 8546901000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.001
Longueur de l'unité d'emballage [mm] 0.027
Largeur de l'unité d'emballage [mm] 0.015
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] 0.015
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation