Points forts
Fonction
Les voltmètres ferromagnétiques assurent la mesure de tension alternative de tout circuit électrique.
Ils s’encastrent en façade d’armoires, coffrets ou autres équipements.
Conformité aux normes
IEC 60051-1
IEC 60414
NF EN 60051-1
DIN 43780
NF C 42-010
VDE 0410
BS 5448
BS 89
Références
Voltmètres analogiques AC est disponible en X versions
Article | Type | Tension nominale | Valeur échelle normale | Select |
---|---|---|---|---|
192G1004 | D48x48 | 0..250 VAC | 90° | |
192G1007 | D48x48 | 0..500 VAC | 90° | |
192G1105 | D72x72 | 0..300 VAC | 90° | |
192G1107 | D72x72 | 0..500 VAC | 90° | |
192G1207 | D96x96 | 0..500 VAC | 90° | |
192G1208 | D96x96 | 0..600 VAC | 90° | |
192G2104 | R72x72 | 0..250 VAC | 90° | |
192G2107 | R72x72 | 0..500 VAC | 90° | |
192G5501 | Modular | 0..500 VAC | 90° |
Avantages
Large gamme
La large gamme permet de choisir différents types de boitiers, différentes tailles, différents calibres, différents raccordements pour s'adapter à votre besoin.
Fabriqué en Europe
Produit fabriqué en Europe pour un niveau élevé de qualité et de finition.
Nombreux accessoires
De nombreux accessoires sont disponibles pour customiser votre appareil : capot de protection, échelle interchangeable, vitre de protection, joint d'étanchéité.