Fonction
Mesure et conversion de la grandeur d'entrée prise au primaire d'un transformateur en un signal en tension directement proportionnel. Les BTV 25 sont des transformateurs de tension.
Les transformateurs de tension étant spécialement utilisés pour l'alimentation des équipements de mesure, il est déconseillé de connecter d'autres éléments qui pourraient modifier la précision. Ceci provient de l'influence de l'erreur de déphasage. Si la consommation est supérieure à 25 VA, un autre transformateur doit être ajouté.
Références
Transformateur de tension BTV 25 est disponible en X versions
Article | Type | Tension nominale | Puissance nominale | Select |
---|---|---|---|---|
192M2020 | BTV 25 | 230 VAC / 100 VAC | 25 VA | |
192M2030 | BTV 25 | 400 VAC / 100 VAC | 25 VA | |
192M2044 | BTV 25 | 440 VAC / 100 VAC | 25 VA | |
192M2050 | BTV 25 | 500 VAC / 100 VAC | 25 VA | |
192M2066 | BTV 25 | 660 VAC / 100 VAC | 25 VA |