Points forts
Fonction
Les capteurs de courants intelligents TE mesurent les courants de charge d’une installation électrique et transmettent l’information aux compteurs et centrales de mesure via une sortie plug and play RJ12. Disposant d’une plage de mesure élargie, les capteurs de courant TE couvrent toute la gamme de courant de 5 à 2000 A grâce à 7 références. Les capteurs de courant fermés TE sont associables aux DIRIS Digiware, DIRIS A-40 et DIRIS B via une connexion rapide RJ12.
De nombreux accessoires sont disponibles pour faciliter l’installation des capteurs dans tout type d’armoire.
Conformité aux normes
- IEC 61557-12
- ISO 14025
UL
Références
Capteurs TE est disponible en X versions
Avantages
Plug & Play
- Le raccordement est facile et fiable grâce à la connexion rapide RJ12 et évite les erreurs de câblage. Elle permet également une auto détection du type de capteur et de son calibre/rapport de transformation.
- Les capteurs peuvent être montés dans les deux sens.
Précis selon la norme IEC 61557-12
Classe 0,5 pour la chaîne de mesure globale (centrale de mesure + capteurs de courant TE) de 2 à 120 % du courant nominal In.
Installation
La gamme de capteurs fermés TE est spécialement conçue pour des installations neuves, étant totalement adaptée aux pas des organes de protection.
Documentation
Accédez à toutes les ressources disponibles pour ce produit : page catalogue, brochures, notices, ...
Accédez à toutes les ressources disponibles pour ce produit : page catalogue, brochures, notices, ...
Accédez à toutes les ressources disponibles pour ce produit : page catalogue, brochures, notices, ...
Accédez à toutes les ressources disponibles pour ce produit : page catalogue, brochures, notices, ...
Accédez à toutes les ressources disponibles pour ce produit : page catalogue, brochures, notices, ...
Accédez à toutes les ressources disponibles pour ce produit : page catalogue, brochures, notices, ...
Accédez à toutes les ressources disponibles pour ce produit : page catalogue, brochures, notices, ...
Accédez à toutes les ressources disponibles pour ce produit : page catalogue, brochures, notices, ...
Accédez à toutes les ressources disponibles pour ce produit : page catalogue, brochures, notices, ...