Points forts
Fonction
Les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l’appareil associé. Ils sont dotés en standard de cache-bornes amovibles et de doubles bornes permettant de court-circuiter le secondaire sans risque.
Ils se fixent par deux pattes métalliques à visser, ou certains, par une fixation sur rail DIN enclipsable. Les connexions se font par vis ou par cosses fast-on.
Conformité aux normes
IEC 61869-2
Avantages
Haute précision de la mesure
La classe de précision très élevée de 0,2 s garantit un comptage maximal, même en présence d’un faible taux d'utilisation.
Une classe de précision de 0,2 s signifie que le taux d’erreur du comptage est de 0,2 % sur une plage de 20 à 120 % du courant nominal (In) et à une précision spécifique supérieure à 1 % de In.
Large choix de dimensions
Trois modèles permettant de faire passer tout conducteur primaire, câble ou barre.
Multi-calibres
Les transformateurs multi-calibre offrent une grande flexibilité sur l’installation. Ils peuvent adapter le CT à la puissance souscrite sans changer d’équipement.
Ils améliorent la continuité de l’alimentation électrique en limitant les interruptions et les coupures de réseau.
Facile à installer
3 types de fixations pour tout type de montage :
- Sur platine ou section.
- Sur rail DIN.
- Sur barres avec système de centrage isolé.
Raccordement aisé et sécurisé
- Raccordement d’un circuit secondaire par borne à cage pour câbles de 6 mm².
- Double raccordement pour l’adapter à la direction d’entrée des câbles et pour court-circuiter le secondaire après modification du calibre.
- Couvercle d’étanchéité pour empêcher l’accès aux réglages