Points forts
Fonction
Les transducteurs assurent la conversion d’une grandeur électrique (A, W) en un signal continu, courant.
Ils sont proposés en boîtier sailli (gamme CS).
Références
Transducteurs CSA est disponible en X versions
Article | Type | Entrée | Sortie | Select |
---|---|---|---|---|
192Y3432 | Active power transducer | 400V / 5A | 4-20 mA / 0-10VDC | |
192Y3132 | Active power transducer | 400V / 5A | 4-20 mA / 0-10VDC | |
192Y1104 | Current transducer | 5A | 4-20 mA / 0-10VDC |
Avantages
Différentes mesures disponibles
Transducteur disponible pour de la mesure de courant, ou de puissance.
Compatible avec tout type de réseau
Compatible avec des réseaux monophasés, triphasés avec neutre, sans neutre, équilibrés, non équilibrés.
Signal de sortie adaptable
Que ce soit 1-5-10-20 mA, ou 4-20 mA, ou 0-10V, les niveaux de sortie peuvent être adaptés selon le besoin.