Indicateurs et transducteurs Transducteur CEA-VA Capteurs de mesure - de 1 à 5 A Ampèremètres analogiques AC Appareils de mesure - de 0 à 600 V - boîtier DIN/ROTEX Compteurs horaires modulaire Appareils de mesure - 24 et 230 VAC - de 10 à 27 VDC Commutateurs d’ampèremètres Ampèremètres commutables montés sur le tableau - 4 positions - 1 à 5 A Compteurs horaires DIN Appareils de mesure - de 24 à 400 VAC - de 10 à 220 VDC Voltmètres analogiques DC Appareils de mesure - de 0 à 500 VDC - boîtier DIN/Rotex Ampèremètres analogiques DC Appareils de mesure - de 0 à 500 VDC - boîtier DIN/Rotex Commutateurs de voltmètres Voltmètres commutables montés sur le tableau - de 4 à 7 positions Transducteurs CSA Appareils de mesure - entrées de 1 à 5 A - 400 V AC Transducteur CEA-VA4 Capteurs de mesure - entrées de 1 à 5 A Transformateur à convertisseur intégré (CTA-VA) Capteurs de mesure - 0-20 et 4-20 mA Voltmètres analogiques AC Appareils de mesure - de 0 à 600 V - boîtier DIN/ROTEX