UG9pbnRzIGZvcnRz

  • RmFjaWxpdMOpIGRlIG1pc2UgZW4gb2V1dnJl

  • TGFyZ2UgZ2FtbWUgZCd1dGlsaXNhdGlvbg==

  • Q29tcGF0aWJpbGl0w6k=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIHRyZXNzZXMgY3VpdnJlIGlzb2zDqWVzIHBlcm1ldHRlbnQgZGUgcsOpYWxpc2VyIGRlcyBsaWFpc29ucyBkZSBwdWlzc2FuY2UgZW50cmUgZGVzIGpldXggZGUgYmFycmVzIGV0IGRlcyBhcHBhcmVpbHMuPGJyIC8+DQpMZXVyIGdyYW5kZSBmbGV4aWJpbGl0w6kgZXN0IHBhcnRpY3VsacOocmVtZW50IGFkYXB0w6llIGRhbnMgbGUgY2FzIGRlIHJhY2NvcmRlbWVudHMgY29tcGxleGVzIGV0IHZhcmlhYmxlcywgZGFucyBkZXMgZXNwYWNlcyByw6lkdWl0cy4=

Caractéristiques techniques
Hauteur 32
Longueur 524
Modèle Insulated Copper Braid
Epaisseur 10
Classification
UNSPSC 26121634
Classe ETIM EC001522
IGCC 1786
Commerce
Date d'effet 2013-03-27
Pays d'origine FR
Longueur du produit [mm] 0.012
Largeur du produit [mm] 0.032
Profondeur du produit [mm] 0.524
Poids du produit [kg] 1.24
ETIM - Caractéristiques électriques
Courant assigné in [A] 630
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Longueur [mm] 524
Largeur [mm] 32
Hauteur [mm] 10
Traitement de surface Autre
ETIM - Caractéristiques techniques
Modèle Autre
Flexible Oui
Logistique
GTIN/EAN 3596032741990
Code douane 8544499590
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 1.24
Longueur de l'unité d'emballage [mm] 0.525
Largeur de l'unité d'emballage [mm] 0.04
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] 0.005
Normes
Conformité aux normes
  • IEC
  • UL

Documentation