UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RmFjaWxpdMOpIGRlIG1pc2UgZW4gb2V1dnJl
-
TGFyZ2UgZ2FtbWUgZCd1dGlsaXNhdGlvbg==
-
Q29tcGF0aWJpbGl0w6k=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 7 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 32 |
Profondeur du produit [mm] | 272 |
Poids du produit [kg] | 0.33 |
Hauteur | 32 |
Longueur | 272 |
Modèle | Insulated Copper Braid |
Epaisseur | 5 |
Classification
UNSPSC | 26121634 |
---|---|
Classe ETIM | EC001522 |
IGCC | 1786 |
Commerce
Date d'effet | 2013-03-27 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Courant assigné in [A] | 400 |
---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Longueur [mm] | 272 |
---|---|
Largeur [mm] | 32 |
Hauteur [mm] | 5 |
Traitement de surface | Autre |
ETIM - Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Flexible | Oui |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032741884 |
---|---|
Code douane | 8544499590 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.33 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.004 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.032 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.2 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|