UG9pbnRzIGZvcnRz

  • RmFjaWxpdMOpIGRlIG1pc2UgZW4gb2V1dnJl

  • TGFyZ2UgZ2FtbWUgZCd1dGlsaXNhdGlvbg==

  • Q29tcGF0aWJpbGl0w6k=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIHRyZXNzZXMgY3VpdnJlIGlzb2zDqWVzIHBlcm1ldHRlbnQgZGUgcsOpYWxpc2VyIGRlcyBsaWFpc29ucyBkZSBwdWlzc2FuY2UgZW50cmUgZGVzIGpldXggZGUgYmFycmVzIGV0IGRlcyBhcHBhcmVpbHMuPGJyIC8+DQpMZXVyIGdyYW5kZSBmbGV4aWJpbGl0w6kgZXN0IHBhcnRpY3VsacOocmVtZW50IGFkYXB0w6llIGRhbnMgbGUgY2FzIGRlIHJhY2NvcmRlbWVudHMgY29tcGxleGVzIGV0IHZhcmlhYmxlcywgZGFucyBkZXMgZXNwYWNlcyByw6lkdWl0cy4=

Caractéristiques techniques
Hauteur 32
Longueur 624
Modèle Insulated Copper Braid
Epaisseur 10
Classification
UNSPSC 26121634
Classe ETIM EC001522
IGCC 1786
Commerce
Date d'effet 2013-03-27
Pays d'origine FR
Longueur du produit 0.012
Largeur du produit 0.032
Profondeur du produit 0.624
Poids du produit 1.48
ETIM - Electrical characteristics
Rated current In [A] 630
ETIM - Mechanical characteristics
Length [mm] 624
Width [mm] 32
Height [mm] 10
Surface protection Other
ETIM - Technical features
Model Other
Flexible Yes
Logistique
GTIN/EAN 3596032742003
Code douane 8544499590
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 1.48
Longueur de l'unité d'emballage 0.62
Largeur de l'unité d'emballage 0.035
Profondeur de l'unité d'emballage 0.01
Normes
Conformité aux normes
  • IEC
  • UL

Documentation