UG9pbnRzIGZvcnRz

  • RmFjaWxpdMOpIGRlIG1pc2UgZW4gb2V1dnJl

  • TGFyZ2UgZ2FtbWUgZCd1dGlsaXNhdGlvbg==

  • Q29tcGF0aWJpbGl0w6k=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIHRyZXNzZXMgY3VpdnJlIGlzb2zDqWVzIHBlcm1ldHRlbnQgZGUgcsOpYWxpc2VyIGRlcyBsaWFpc29ucyBkZSBwdWlzc2FuY2UgZW50cmUgZGVzIGpldXggZGUgYmFycmVzIGV0IGRlcyBhcHBhcmVpbHMuPGJyIC8+DQpMZXVyIGdyYW5kZSBmbGV4aWJpbGl0w6kgZXN0IHBhcnRpY3VsacOocmVtZW50IGFkYXB0w6llIGRhbnMgbGUgY2FzIGRlIHJhY2NvcmRlbWVudHMgY29tcGxleGVzIGV0IHZhcmlhYmxlcywgZGFucyBkZXMgZXNwYWNlcyByw6lkdWl0cy4=

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm] 12
Hauteur 32
Largeur [mm] 32
Profondeur [mm] 324
Poids du produit [kg] 0.77
Longueur 324
Modèle Insulated Copper Braid
Epaisseur 10

Classification

UNSPSC 26121634
Classe ETIM EC001522
IGCC 1786

Commerce

Date d'effet 2013-03-27
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

ETIM - Caractéristiques électriques

Courant assigné in [A] 630

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Longueur [mm] 324
Largeur [mm] 32
Hauteur [mm] 10
Traitement de surface Autre

ETIM - Caractéristiques techniques

Modèle Autre
Flexible Oui

Logistique

GTIN/EAN 3596032741969
Code douane 8544499590
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.77
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.325
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.04
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.01

Normes

Conformité aux normes
  • IEC
  • UL
  • PDF
    Insulated copper braids - Busbar
    Sélectionner
  • PDF
    Tresses cuivre isolées - Jeu de barres
    Sélectionner