UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Hauteur | 32 |
---|---|
Longueur | 522 |
Modèle | Insulated Copper Braid |
Epaisseur | 5 |
Classification
UNSPSC | 26121634 |
---|---|
Classe ETIM | EC001522 |
IGCC | 1786 |
Commerce
Date d'effet | 2013-03-27 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Longueur du produit [mm] | 0.007 |
Largeur du produit [mm] | 0.032 |
Profondeur du produit [mm] | 0.522 |
Poids du produit [kg] | 0.62 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Courant assigné in [A] | 400 |
---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Longueur [mm] | 522 |
---|---|
Largeur [mm] | 32 |
Hauteur [mm] | 5 |
Traitement de surface | Autre |
ETIM - Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Flexible | Oui |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032741921 |
---|---|
Code douane | 8544499590 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.62 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.52 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.035 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.01 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|