UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RmlhYmlsaXTDqSBldCBwZXJmb3JtYW5jZQ==
-
U8OpY3VyaXTDqSBkZXMgYmllbnMgZXQgZGVzIHBlcnNvbm5lcw==
-
U2ltcGxpY2l0w6k=
-
TW9udGFnZSBmYWNpbGU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 260 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 290 |
| Profondeur du produit [mm] | 110 |
| Poids du produit [kg] | 5.46 |
| Type de commande | Direct : B2, J1 / External : S2 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Tension nominale | 415 VAC / 500 VDC |
| Calibre [A] | 630 |
| Type | Commande frontale |
| Taille du boitier | B5b |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Date d'effet | 1988-04-15 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | TN |
Durabilité Environnementale
| Fichier PEP | SOCO-00069-V01.01-EN.pdf |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 703 |
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 33 |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 500 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..500 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 630 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 500 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 630 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 13 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 375 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 375 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 70 |
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
| GTIN/EAN | 3596031118854 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 5.46 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.312 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.162 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.28 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|