UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RmlhYmlsaXTDqSBldCBwZXJmb3JtYW5jZQ==
-
U8OpY3VyaXTDqSBkZXMgYmllbnMgZXQgZGVzIHBlcnNvbm5lcw==
-
U2ltcGxpY2l0w6k=
-
TW9udGFnZSBmYWNpbGU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Type de commande | Direct : C2 / External : V0 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 8 |
| Tension nominale | 415 VAC / 500 VDC |
| Calibre [A] | 1250 |
| Type | Commande frontale |
| Taille du boitier | B7ds |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Description | Interrupteur-sectionneur à commande manuelle SIRCO châssis B7ds à 8 pôles, 1250A, 415VAC/500VDC commande frontale directe avec poignée type J1 ou commande frontale externe avec poignée type V0. Livré sans poignée. |
|---|---|
| Date d'effet | 2006-11-27 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 4064 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 365 |
| SVHC > 0,1% de la masse ? | Non |
| RoHS applicable ? | Vrai |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 500 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..500 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 1250 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 1250 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 1250 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 50 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 750 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 750 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 50 |
| Nombre de pôles | 8 |
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
| GTIN/EAN | 3596031857401 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 44 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0,1 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0,1 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0,1 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|