UG9pbnRzIGZvcnRz

  • RmlhYmlsaXTDqSBldCBwZXJmb3JtYW5jZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSBkZXMgYmllbnMgZXQgZGVzIHBlcnNvbm5lcw==

  • U2ltcGxpY2l0w6k=

  • TW9udGFnZSBmYWNpbGU=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIFNJUkNPIHNvbnQgZGVzIGludGVycnVwdGV1cnMtc2VjdGlvbm5ldXJzIG11bHRpcG9sYWlyZXMgbWFudWVscy48YnIgLz4NCklscyBhc3N1cmVudCBsYSBjb3VwdXJlIG91IGxhIGZlcm1ldHVyZSBlbiBjaGFyZ2UgZXQgbGUgc2VjdGlvbm5lbWVudCBkZSBzw6ljdXJpdMOpLjxiciAvPg0KTGVzIFNJUkNPIHNvbnQgZGVzdGluw6llcyBhdXggY2lyY3VpdHMgw6lsZWN0cmlxdWVzIGJhc3NlIHRlbnNpb24gNDE1IFZBQyBldCBEQy4=

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm] 455
Largeur [mm] 372
Profondeur [mm] 287
Poids du produit [kg] 32
Type de commande Direct : S5 / External : V2
Nombre de pôles 3
Tension nominale 415 VAC / 500 VDC
Calibre [A] 2000
Type Commande frontale
Taille du boitier B8

Classification

UNSPSC 39122233
Classe ETIM EC000216
IGCC 5290

Commerce

Description Coupe-circuit manuel SIRCO cadre B8 à 3 pôles, 2000A, 415VAC/500VDC à commande frontale directe avec poignée type S5 ou à commande frontale externe avec poignée type V2. Livré sans poignée.
Date d'effet 2006-02-07
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

Durabilité Environnementale

Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] 2482
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] 191
SVHC > 0,1% de la masse ? Non
RoHS applicable ? Vrai

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 500
Tension de fonctionnement normale [V] 400..500
Courant permanent nominal iu [A] 2000
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] 1600
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] 2000
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] 50
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] 710
Puissance de commutation à 400 v [kW] 710
Nombre de pôles 3

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Non
Adapté à un montage intermédiaire Oui
Couleur de l'élément d'actionnement Autre
Classe de protection (ip), face avant IP20
Largeur [mm] 372
Hauteur [mm] 455
Profondeur [mm] 287

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Nombre de commutateurs 1
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement Autre
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Connexion par boulon

Logistique

GTIN/EAN 3596031816408
Code douane 8536508000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 32
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.6
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.8
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.6

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    Load break switches
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO - Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d'énergie
    Sélectionner
  • PDF
    Interrupteurs-sectionneurs
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO - Load break switches for power distribution
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO 2000-3150A_CCC certificate
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO AC & SIRCO Range_Cmim declaration
    Sélectionner
  • SIRCO 3X2000A F CAD 26003200

Références

SIRCO is also available in 73 versions

Article Type Calibre [A] Nombre de pôles Taille du boitier Type de commande Tension nominale Select
26003014 Commande frontale 125 3 B3 Direct : B1,J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004014 Commande frontale 125 4 B3 Direct : B1,J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26016013 Commande frontale 125 6 B3ds Direct : B3 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26018013 Commande frontale 125 8 B3ds Direct : B3 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26003017 Commande frontale 160 3 B3 Direct : B1,J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004017 Commande frontale 160 4 B3 Direct : B1,J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26016016 Commande frontale 160 6 B3ds Direct : B3 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26018016 Commande frontale 160 8 B3ds Direct : B3 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26003021 Commande frontale 200 3 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004021 Commande frontale 200 4 B4a Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26003026 Commande frontale 250 3 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004026 Commande frontale 250 4 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26016025 Commande frontale 250 6 B4ds Direct : C1 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26018025 Commande frontale 250 8 B4ds Direct : C1 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26003032 Commande frontale 315 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004032 Commande frontale 315 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26003041 Commande frontale 400 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004041 Commande frontale 400 4 B5a Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26016040 Commande frontale 400 6 B5ds Direct : C1 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26018040 Commande frontale 400 8 B5ds Direct : C1 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26003051 Commande frontale 500 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004051 Commande frontale 500 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26003064 Commande frontale 630 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004064 Commande frontale 630 4 B5b Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26016063 Commande frontale 630 6 B5ds Direct : C1 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26018063 Commande frontale 630 8 B5ds Direct : C1 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26003081 Commande frontale 800 3 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26004081 Commande frontale 800 4 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26016080 Commande frontale 800 6 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26018080 Commande frontale 800 8 B6ds Direct : C2 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26003099 Commande frontale 1000 3 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26004099 Commande frontale 1000 4 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26016100 Commande frontale 1000 6 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26018100 Commande frontale 1000 8 B6ds Direct : C2 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26003119 Commande frontale 1250 3 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26003121 Commande frontale 1250 3 B7 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26004119 Commande frontale 1250 4 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26004121 Commande frontale 1250 4 B7 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26016120 Commande frontale 1250 6 B7ds Direct : C2 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26018120 Commande frontale 1250 8 B7ds Direct : C2 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26003161 Commande frontale 1600 3 B7 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26004161 Commande frontale 1600 4 B7 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26016160 Commande frontale 1600 6 B7ds Direct : C2 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26018160 Commande frontale 1600 8 B7ds Direct : C2 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26003181 Commande frontale 1800 3 B8 Direct : S5 / External : S5 415 VAC / 500 VDC
26004181 Commande frontale 1800 4 B8 Direct : S5 / External : S5 415 VAC / 500 VDC
26004200 Commande frontale 2000 4 B8 Direct : S5 / External : V2 415 VAC / 500 VDC
26003250 Commande frontale 2500 3 B8 Direct : S5 / External : V2 415 VAC / 500 VDC
26004250 Commande frontale 2500 4 B8 Direct : S5 / External : V2 415 VAC / 500 VDC
26003320 Commande frontale 3200 3 B8 Direct : S5 / External : V2 415 VAC / 500 VDC
26004320 Commande frontale 3200 4 B8 Direct : S5 / External : V2 415 VAC / 500 VDC
26003401 Commande frontale 4000 3 B9 Direct : V0 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26004401 Commande frontale 4000 4 B9 Direct : V0 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26003500 Commande frontale 5000 3 B9 Direct : V0 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26004500 Commande frontale 5000 4 B9 Direct : V0 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26053017 Commande latérale 160 3 B3 Direct : B1,J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26054017 Commande latérale 160 4 B3 Direct : B1,J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26053021 Commande latérale 200 3 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26053051 Commande latérale 500 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26054021 Commande latérale 200 4 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26053026 Commande latérale 250 3 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26054064 Commande latérale 630 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26054026 Commande latérale 250 4 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26053032 Commande latérale 315 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26054032 Commande latérale 315 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26053041 Commande latérale 400 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26054041 Commande latérale 400 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26054051 Commande latérale 500 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26053064 Commande latérale 630 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26053119 Commande latérale 1250 3 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26054119 Commande latérale 1250 4 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26053181 Commande latérale 1800 3 B8 Direct : S5 / External : S5 415 VAC / 500 VDC
26054181 Commande latérale 1800 4 B8 Direct : S5 / External : S5 415 VAC / 500 VDC