UG9pbnRzIGZvcnRz

  • RmlhYmlsaXTDqSBldCBwZXJmb3JtYW5jZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSBkZXMgYmllbnMgZXQgZGVzIHBlcnNvbm5lcw==

  • U2ltcGxpY2l0w6k=

  • TW9udGFnZSBmYWNpbGU=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIFNJUkNPIHNvbnQgZGVzIGludGVycnVwdGV1cnMtc2VjdGlvbm5ldXJzIG11bHRpcG9sYWlyZXMgbWFudWVscy48YnIgLz4NCklscyBhc3N1cmVudCBsYSBjb3VwdXJlIG91IGxhIGZlcm1ldHVyZSBlbiBjaGFyZ2UgZXQgbGUgc2VjdGlvbm5lbWVudCBkZSBzw6ljdXJpdMOpLjxiciAvPg0KTGVzIFNJUkNPIHNvbnQgZGVzdGluw6llcyBhdXggY2lyY3VpdHMgw6lsZWN0cmlxdWVzIGJhc3NlIHRlbnNpb24gNDE1IFZBQyBldCBEQy4=

Caractéristiques techniques
Type de commande Direct : B2, J1 / External : S2
Nombre de pôles 4
Tension nominale 415 VAC / 500 VDC
Calibre [A] 315
Type Commande latérale
Taille du boitier B5
Classification
UNSPSC 39122233
Classe ETIM EC000216
IGCC 5290
Commerce
Date d'effet 1988-04-15
Date d'obsolescence 2025-07-01
Date d'interdiction 2025-12-31
Pays d'origine FR
Durabilité Environnementale
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] 204,977884767235
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] 37,07761364455
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 500
Tension de fonctionnement normale [V] 400..500
Courant permanent nominal iu [A] 315
Courant permanent nominal, ca-21, 400 v [A] 315
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] 315
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] 13
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] 160
Puissance de commutation à 400 v [kW] 160
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] 100
Nombre de pôles 4
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Non
Adapté à un montage intermédiaire Oui
Couleur de l'élément d'actionnement Autre
Classe de protection (ip), face avant IP20
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Nombre de commutateurs 1
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement Autre
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Connexion par boulon
Logistique
GTIN/EAN 3596031121922
Code douane 8536508090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 6.34
Longueur de l'unité d'emballage [mm] 0.105
Largeur de l'unité d'emballage [mm] 0.175
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] 0.24
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation