UG9pbnRzIGZvcnRz

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

  • SGF1dCBwb3V2b2lyIGRlIGNvdXB1cmU=

  • Rm9ybWF0IGV0IGFjY2Vzc29pcmUgc3DDqWNpZmlxdWVz

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIFJNIHNvbnQgZGVzIHNlY3Rpb25uZXVycy1mdXNpYmxlcyBtb2R1bGFpcmVzIHBvdXIgZnVzaWJsZXMgY3lsaW5kcmlxdWVzLiBJbHMgYXNzdXJlbnQgbGUgc2VjdGlvbm5lbWVudCBkZSBzw6ljdXJpdMOpIGV0IGxhIHByb3RlY3Rpb24gY29udHJlIGxlcyBzdXJjaGFyZ2VzIGV0IGxlcyBjb3VydHMtY2lyY3VpdHMgZGUgdG91dCBjaXJjdWl0IMOpbGVjdHJpcXVlIGJhc3NlIHRlbnNpb24u

Caractéristiques techniques

Longueur du produit [mm] 126.5
Largeur du produit [mm] 143
Profondeur du produit [mm] 76.5
Poids du produit [kg] 0.74
Indication de la fusion du fusible no
Taille fusible 22x58
Nombre de pôles 3+N
Calibre [A] 100
Taille RM/RMS 100

Classification

UNSPSC 39121624
Classe ETIM EC002705
IGCC 4974

Commerce

Date d'effet 2012-06-25
Code cycle de vie 40
Pays d'origine ES

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension nominale [V] 690
Nombre de pôles 4
Conducteur neutre branché simultanément Oui

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Type de montage Rail DIN
Pour taille de fusible 22x58 mm
Largeur dans les unités de partition 1
Profondeur d'encastrement [mm] 49.5
Classe de protection (ip) IP2X

ETIM - Caractéristiques techniques

Verrouillable Oui
Affichage de défaillances optique Non

Logistique

GTIN/EAN 3596032687090
Code douane 8536109090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.74
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.135
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.085
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.16

Normes

Conformité aux normes
  • IEC
  • UL

Documentation