UG9pbnRzIGZvcnRz

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

  • SGF1dCBwb3V2b2lyIGRlIGNvdXB1cmU=

  • Rm9ybWF0IGV0IGFjY2Vzc29pcmUgc3DDqWNpZmlxdWVz

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIFJNIHNvbnQgZGVzIHNlY3Rpb25uZXVycy1mdXNpYmxlcyBtb2R1bGFpcmVzIHBvdXIgZnVzaWJsZXMgY3lsaW5kcmlxdWVzLiBJbHMgYXNzdXJlbnQgbGUgc2VjdGlvbm5lbWVudCBkZSBzw6ljdXJpdMOpIGV0IGxhIHByb3RlY3Rpb24gY29udHJlIGxlcyBzdXJjaGFyZ2VzIGV0IGxlcyBjb3VydHMtY2lyY3VpdHMgZGUgdG91dCBjaXJjdWl0IMOpbGVjdHJpcXVlIGJhc3NlIHRlbnNpb24u

Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible No
Taille fusible 14x51
Nombre de pôles 1
Calibre 50
Taille RM/RMS 50
Classification
UNSPSC 39121624
Classe ETIM EC002705
IGCC 4974
Commerce
Date d'effet 2012-10-23
Pays d'origine ES
Longueur du produit 0.11
Largeur du produit 0.106
Profondeur du produit 0.076
Poids du produit 0.11
ETIM - Electrical characteristics
Nominal voltage [V] 690
Number of poles 1
Concurrently switching neutral conductor Yes
ETIM - Mechanical characteristics
Built-in depth [mm] 40
Degree of protection (IP) IP2X
Mounting method DIN rail
For fuse size 14x51 mm
Width in number of modular spacings 1
ETIM - Technical features
Lockable Yes
With optical defect indication No
Logistique
GTIN/EAN 3596032707323
Code douane 8536105090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 0.11
Longueur de l'unité d'emballage 0.08
Largeur de l'unité d'emballage 0.03
Profondeur de l'unité d'emballage 0.11
Normes
Conformité aux normes
  • IEC
  • UL

Documentation