UG9pbnRzIGZvcnRz

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

  • SGF1dCBwb3V2b2lyIGRlIGNvdXB1cmU=

  • Rm9ybWF0IGV0IGFjY2Vzc29pcmUgc3DDqWNpZmlxdWVz

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIFJNIHNvbnQgZGVzIHNlY3Rpb25uZXVycy1mdXNpYmxlcyBtb2R1bGFpcmVzIHBvdXIgZnVzaWJsZXMgY3lsaW5kcmlxdWVzLiBJbHMgYXNzdXJlbnQgbGUgc2VjdGlvbm5lbWVudCBkZSBzw6ljdXJpdMOpIGV0IGxhIHByb3RlY3Rpb24gY29udHJlIGxlcyBzdXJjaGFyZ2VzIGV0IGxlcyBjb3VydHMtY2lyY3VpdHMgZGUgdG91dCBjaXJjdWl0IMOpbGVjdHJpcXVlIGJhc3NlIHRlbnNpb24u

Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible no
Taille fusible 22x58
Nombre de pôles 2
Calibre 100
Taille RM/RMS 100
Classification
UNSPSC 39121624
Classe ETIM EC002705
IGCC 4974
Commerce
Date d'effet 2012-06-25
Pays d'origine ES
Longueur du produit 0.1265
Largeur du produit 0.143
Profondeur du produit 0.0765
Poids du produit 0.32
ETIM - Electrical characteristics
Nominal voltage [V] 690
Number of poles 2
Concurrently switching neutral conductor No
ETIM - Mechanical characteristics
Built-in depth [mm] 49.5
Degree of protection (IP) IP2X
Mounting method DIN rail
For fuse size 22x58 mm
Width in number of modular spacings 1
ETIM - Technical features
Lockable Yes
With optical defect indication No
Logistique
GTIN/EAN 3596032687076
Code douane 8536109090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 0.32
Longueur de l'unité d'emballage 0.125
Largeur de l'unité d'emballage 0.08
Profondeur de l'unité d'emballage 0.075
Normes
Conformité aux normes
  • IEC
  • UL

Documentation