UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll
-
SGF1dCBwb3V2b2lyIGRlIGNvdXB1cmU=
-
Rm9ybWF0IGV0IGFjY2Vzc29pcmUgc3DDqWNpZmlxdWVz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 126.5 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 143 |
Profondeur du produit [mm] | 76.5 |
Poids du produit [kg] | 0.709 |
Indication de la fusion du fusible | no |
Taille fusible | 22x58 |
Nombre de pôles | 4 |
Calibre [A] | 100 |
Taille | RM/RMS 100 |
Classification
UNSPSC | 39121624 |
---|---|
Classe ETIM | EC002705 |
IGCC | 4974 |
Commerce
Date d'effet | 2012-06-25 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | ES |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension nominale [V] | 690 |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Conducteur neutre branché simultanément | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Type de montage | Rail DIN |
---|---|
Pour taille de fusible | 22x58 mm |
Largeur dans les unités de partition | 1 |
Profondeur d'encastrement [mm] | 49.5 |
Classe de protection (ip) | IP2X |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032687113 |
---|---|
Code douane | 8536109090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.682 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.152 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.084 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.135 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|